Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nowe modele przetwornic do zastosowań w aplikacjach zdecentralizowanych i rozproszonych VLT® Decentral Drive zostały zaprezentowane na targach Drinktec w Monachium , 14 - 19 września

29 września 2009
Podczas targów Drintec w Monachium zaprezentowano następce dobrze znanej serii przetwornic VLT® FCD300 do zastosowań w aplikacjach zdecentralizowanych I rozproszonych.
Nowa przetwornica VLT® Decentral Drive FCD 302 to nowa generacja a zarazem przyszły następca serii VLT® Decentral FCD 300. Nowa seria sprzętowo oparta jest o model i platformę VLT® AutomationDrive FC 302. Jest swego rodzaju połączeniem obu serii w celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i najwyższej jakości. Nowe modele to między innymi zmienione obudowy ułatwiające montaż oraz dopasowanie do maszyny. Dodatkowo prosta konfiguracja i wysoka odporność na warunki zewnętrzne to kolejne atut nowej serii VLT® Decentral Drive FCD 302. Nowe modele to produkty bardzo przyjazne użytkownikowi
i obsłudze, oferujące najwyższą jakość i spełniające najwyższe standardy odnośnie stopnia ochronności.

Przetwornice z rodziny “Decentral drives” są dedykowane aplikacyjne do typowego zdecentralizowanego, rozproszonego i zewnętrznego montażu bezpośrednio na maszynie czy bardzo blisko niej samej. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie problemu długich ekranowanych przewodów silnikowych a dzięki temu przyczynia się do wyraźnych oszczędności.

Tzw. “One-box concept”
Wszystkie opcje stanowią część samej jednostki, redukując w ten sposób ewentualną potrzebę instalacji dodatkowych elementów i związanych z tym dodatkowych czynności i kosztów takich jak okablowanie, instalacja itp. W konsekwencji użytkownik otrzymuje same oszczędności w postaci krótszego czasu uruchomienia i mniejszego ryzyka uszkodzenia związanego z ewentualnymi dodatkowymi działaniami czy opcjami.

 Zintegrowany moduł zasilania 24V
Przetwornica posiada moduł 24V DC do podłączenia zewnętrznego źródła i zasilenia karty sterującej. Oddzielny standardowy zasilacz obsługuje zaciski sterujące I/Os.

Opcje komunikacyjne
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP

Opcje sprzętowe
• Wyłącznik serwisowy
• Wewnętrzny wyłącznik
• Wtyczka M12 dla czujników
• Hopper hamulca
• Sterowanie hamulcem elektromechanicznym

Akcesoria
• Zestaw do montażu na silniku
• Płytka adaptacyjna do silnika
• Wejście USB dla połączenia z komputerem
• Wtyk M12 / RJ-45 dla połączeń/komunikacji Ethernet

Zakres mocy
0.37 - 4 kW, 380 - 480 V

Obudowy
IP66 / Typ 4X indoor

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).