Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Fabryka butelek firmy Coca-Cola wybrała przetwornice częstotliwości VLT® Danfoss

28 maja 2009
Fabryka butelek firmy Coca-Cola w Chinach w związku z wysokimi wymaganiami jakie stawiała w stosunku do przetwornic częstotliwości które miały być zainstalowane w nowej fabryce postawiła na jakość i funkcjonalność napędów VLT® Danfoss.  
Głównie o wyborze zadecydowały tak istotne cechy jak wykonanie z wysokim stopniem ochrony obudowy IP66 , które umożliwiło swobodny montaż bez żadnych dodatkowych szaf. Oprócz tego zapewniło możliwość swobodnego mycia całej maszyny bez ryzyka uszkodzeń. Istotnymi elementami były również możliwość pracy w wyższej temperaturze otoczenia czy wydłużona gwarancja.
Większość przetwornic częstotliwości to modele VLT® AutomationDrive w zakresie mocy 7.5 -22 kW. Ogólnie od 2 do 5 napędów na każdej maszynie wykonanej i dostarczonej przez firmę Tetrapak. Przy wyborze nie bez znaczenia był znany powszechnie i sprawdzony wizerunek marki przetwornic częstotliwości VLT® firmy Danfoss, potwierdzający wysoką jakość i funkcjonalność aplikacyjną przetwornic częstotliwość VLT®.
Obie firmy, czyli zarówno użytkownik ostateczny czyli Coca-Cola jak i producent maszyn Tetrapak znały już napędy VLT®  a przede wszystkim cechy i korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania także w tego typu aplikacjach.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).