Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss na targach Energetab 2011 - podsumowanie

28 października 2011
Ciekawym pomysłem okazała się zabawa z naszą firmą i hasła które otrzymaliśmy. Niektóre z nich poniżej: 
1. Rozwiązania napędowe firmy Danfoss zawsze spełniają nasze oczekiwania. 
2. Niezawodne i odporne, pewne i bezawaryjne, Ale przede wszystkim w użytkowaniu bezpieczne, to cechy, dla których synonimem jest przetwornica częstotliwości VLT®
3. „Miękka” rampa i start w locie, sprawne filtry na „wylocie” „Szybka pętla”, cicha praca i fakt, że się szybko zwraca, Brak awarii, lekki rozruch i spokojne myśli twe To cechy, dla których synonimem jest przetwornica częstotliwości VLT® 

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).