VLT® Decentral Drive FCD 302
Cechy i korzyści
Nowa przetwornica Decentral Drive FCD 302 bazuje technologicznie na platformie modelu VLT AutomationDrive FC 302. Dzięki temu wiąże cechy przetwornic Automation Drive z przetwornicami do zastosowań zdecentralizowanych i roproszonych. Nowy design ma na celu uproszenie nie tylko samego systemu zamówień ale przede wszystkim ułatwienie instalacji, uruchomienia i obsługi.
The VLT® Decentral Drive FCD 302 to doskonałe rozwiązanie
• systemy przenoszenia i transportu materiałowego jak np: przenośniki taśmowe etc.
• aplikacje wymagające mycia(instalowanie w systemach które wymagają mycia)
• aplikacje rozproszone z duża liczbą silników spotykane w przemyśle spozywczym oraz automotive industries.
Tzw: One Box Concept
Koncepcja ta jest naprawdę prosta - wszstko co jest potrzebne do sterowania silnikiem jest zamontowane wewnątrz obudowy IP66/ Type 4X. Nie ma potrzeby posiadania zewnętrznych 24 V DC, zewnętrznego kontrolera czy włącznika – ito wszystko może być w FCD302.
Wszystkie opcje mogą być wbudowane, przez co istotnie zmniejszona jest ilość dodatkowych obudów zawierające dodatkowe elementy. W związku z tym zmniejszają sie koszty związane z dodatkowymi połączeniami (koszt robocizny, dodatkowych elementów etc.)
Cechy i korzyści
Zakres mocy
0.37 – 3.3 kW, 380–480 V
Wysoka dynamika
FCD302 posiada algorytm sterowania pozwalający na pracę z silnikami z magnesami trwałymi (zapewniając w ten sposób wysoką dynamikę i funkcjonalność)
Obudowa
VLT Decentral Drive FCD 302 jest oferowana w białej i czarnej obudowie w zalezności od wymagań środowiskowych.
Dostępne są:
IP66 jako standardow biała lub czarna IP69K tzw. higiniczna biel (z certyfikatem EHEDG)(wszystkie obudowny spełniają Nema Type 4X)
Wykonanie higieniczne
FCD 302 w wersji higienicznej IP69K/Type 4X spełniają najwyższe wymagania odnośnie zastosowań w systemach wymagających rozwiązań wysoce zapewniających czystość i higienę – dodatkowo posiada certfikat EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) oraz DIN 1672. Specjale wykonanie aseptyczne, odporność na czynniki agresywne (pH 2..12) oraz gładka powierzchnia pozwala i umożliwia proste czyszczenie i montaż w systemach wymagających wysokiej higieny i czystości.
Prosty montaż i szybki serwis
Automatyczn samodiagnostyka urządzenia połączona z możliwością odczytu poprzez podłączany panel(dodatkowe wsparcie w postaci krókiego opisu błędu). Alarmy i zdarzenia są zapisywane w pamięci.
Dwuczęściowa konstrukcja ułatwia uruchomienie i serwis. Wszystkie zaawansowane i niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy Twojego silnika. Części elektroniczne, znajdują się w górnej części, która jest połączona z dolną częścią za pomocą specjalnych złączy. Niezbędne okablowanie dołączane jest do złączy montażowych w dolnej części, umożliwiających wykonywanie pętli dla kabli zasilających i kabli magistrali komunikacyjnej.
Dodatkowo serwis urządzenia wiąze się z wymianą tylko górnej cześci przez co jest on szybki i prosty.
Akcesoria i opcje
Opcje komunikacyjne
• PROFIBUS DP
• PROFINET
• EtherNet/IP
Opcje aplikacyjne
• Enkoder
• Resolver
Opcje sprzętowe
• złącza montażowe do silnika
• wyłącznik serwisowy
• rozłacznik
• gniazdo M12
• wejście 24 V DC dla napięcia sterującego
• chopper hamowania
• opcja kontroli hamulca elektromagnetycznego