2011
Wprowadzenie do oferty filtrów VLT® Advanced Active Filter AAF. Odnowienie oferty w ramach filtrów pasywnych VLT® Advanced Harmonic Filter AHF, oraz opcji mocy takich jak nowy program rezystorów hamowania oraz filtrów wyjściowych.
2010
Wprowadzenie do oferty i sprzedaży VLT® Low Harmonic Drives, czyli znanych i cenionych przetwornic częstotliwości VLT® AQUA Drive, VLT® AutomationDrive oraz VLT® HVAC Drive w najnowocześniejszych wersjach z ograniczeniem zawartości harmonicznych (zakres mocy 132-710kW). Wiecej informacji na: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/83460EDC-1F84-48F4-8B7D-661A289DA93C/0/Web_49_FC_Low_Harmonic_Drives.pdf
Zaprezentowanie i wprowadzenie do oferty nowego modelu VLT® Decentral Drive FCD 302.
2009
Rozszerzenie zakresu mocy w ramach oferty napędów dużych mocy do 1.4 MW. Prezentacja VLT® Low Harmonic Drives,
2008
Oferta obejmuje już mode VLT® aż do mocy 1.2 MW . W ten sposób dla obszaru zastosowań zasilanych niskim napięciem (poniżej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości(VLT® AutomationDrive, HVAC Drive i AQUA Drive) pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.
2007
Zaprezentowano nową serie przetwornic częstotliwości VLT® AQUA Drive FC200 dedykowanych do zastosowań w branży wodno-ściekowej (W&WW). Przetwornice tej serii zastąpiły dobrze znaną serie VLT® 8000.
Zaprezentowano nowe obudowy IP20. Lekkie i kompaktowe wykonanie dedykowane do zabudowy szafowej.
2006
Zaprezentowano nową serie przetwornic VLT® HVAC Drive FC100 dedykowanych do zastosowań w aplikacjach w branży HVAC. Zastępuje ona dobrze znaną serie the VLT® 6000. Wprowadzono wersje obudowy IP66, z przeznaczeniem do montażu we wszelkich zastosowaniach, w których wymagana jest szczególna odporność na zanieczyszczenia, a przede wszystkim na wodę. Wykonanie atrakcyjne dla przemysłu spożywczego gdzie powszechne jest użycie detergentów przy myciu linii technologicznych
2004
VLT® AutomationDrive to po raz pierwszy wprowadzona do sprzedaży seria przetwornic częstotliwości o budowie modułowej, spełniająca szerokie wymagania sterowania ruchem, posiadająca wyjątkowe możliwości adaptacji i programowania, która może być zastosowana w każdej aplikacji.
2001
Danfoss Drives spełnił wymagania w zakresie ponownego wykorzystania oraz sortowania zużytych produktów. Osiągnięcie tego celu przewidywano na 2003 rok. Obecnie 65% wszystkich zużytych produktów jest ponownie wykorzystywanych i tylko 25% jest spalanych.
1999
Danfoss Bauer GmbH połączył się z Grupą Danfoss.
Zakłady produkcyjne w USA uzyskały certyfikat zgodności z wymogami systemu zarządzania środowiskowego.
1996
Zakład produkcyjny w Graasten został powiększony i obecnie zajmuje 22500 metrów kwadratowych. Zakład uzyskał certyfikat zgodności z wymogami systemu zarządzania środowiskowego..
1995
Danfoss Drives przejął firmę Graham Company w Milwaukee w USA. Firma Graham jest znanym dostawcą urządzeń HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja) w USA.
1982
Danfoss Drives nabywa firmę Hampton Products w Rockford, USA. Obecnie firma zatrudnia 350 pracowników w USA.
1977
Przeniesienie produkcji do fabryki przystosowanej do produkcji podzespołów elektronicznych.
1968
W roku 1968 została uruchomiona pierwsza na świecie masowa produkcja przetwornic częstotliwości, urządzeń do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników prądu przemiennego.