Napędy elektryczne VLT
> Produkty
> O Nas
> Save Energy
> Wyższe Harmoniczne
> Newsy&Nowości
> Case stories
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Przykłady ustawień dla różnych aplikacji
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Przetwornice Danfoss w automatyzacji mieszalni mąk w zakładach "MIXT"

Większość zakładów zbożowo-młynarskich w Polsce w ostatnich latach stanęła przed koniecznością modernizacji. Cześć z nich - o gorszej pozycji rynkowej - walczy o przetrwanie, prężniejsze zakłady stawiają na rozwój poprzez wprowadzenie nowych technologii produkcji.
Takim pozytywnym przykładem są zakłady zbożowe "MIXT" w Poniecu, działające na terenie dawnego województwa leszczyńskiego. Od kilku lat spółka inwestuje zyski w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, analizy technologiczne i automatyzację produkcji. Już w 1997 roku zainstalowano 6 przetwornic częstotliwości i sterownik PLC SAIA do regulowania poboru ziarna z silosów i mieszania według zadanego parametru. Układ automatycznego mieszania uruchomiony przez firmę IP Systems sprawdził się doskonale. Stąd, przy dalszej rozbudowie zakładu, podjęto decyzję o zastosowaniu przetwornic i sterownika SAIA wraz z systemem SCADA do zarządzania automatyczną mieszalnią mąk. Z początkiem roku 2001 rozpoczęto budowę nowej hali z 32 silosami do składowania mąk.

Czytaj artykuł:

40 lat rozwoju i postępu

Już w roku 1968 Danfoss wprowadził na rynek pierwszy model przetwornicy częstotliwości o nazwie VLT® 5. Niektóre z przetwornic z tej pierwszej serii do dziś jeszcze pracują tam gdzie pierwotnie zostały zastosowane, co świadczy o ich wysokiej jakości.W trakcie konstruowania kolejnych modeli napędów VLT® , dla Danfoss priorytetem zawsze były oczekiwania przyszłych użytkowników: niezawodność, innowacyjność i wszechstronność oferowanych urzadzeń.
Dzięki takiej polityce VLT® – The Real Drive - stała się silną i rozpoznawalną marką, a Danfoss Drives liderem wśród dostawców przetwornic częstotliwości na świecie.

Rok 2008, w którym obchodzony jest jubileusz 40-lecia, to okres szczególnego rozwoju oferty przetwornic częstotliwości VLT®. Dla obszaru zastosowań niskich napięć (napiecie zasilania ponizej 1kV), nowe serie przetwornic częstotliwości pokrywają zapotrzebowanie całego typoszeregu mocy od 0.18kW do 1.2 MW.