(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> O Nas
> Save Energy
> Nowości
> Case stories
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Lider w rozwiązaniach napędowych

Przetwornice częstotliwości VLT® regulują prędkość, moment, przyspieszenie, synchronizują, pozycjonują i gwarantują najlepszą pracę silników prądu przemiennego. Razem z motoreduktorami, przetwornice częstotliwości zapewniają wysoką sprawność układu napędowego i duże oszczędności energii i materiałów.

Danfoss Drives gwarantuje wysokiej klasy produkt, dostosowany do potrzeb klienta, przyjazny dla użytkownika, niezawodny i zapewniający najlepsze sterowanie silnikiem – wyprodukowany, przetestowany i gotowy do sprzedaży w bardzo krótkim czasie.

Klikając na ponizsze linki możecie Panstwo zobaczyć ile energii oszczedzają przetwornice częstotliwości VLT firmy Danfoss, a także znaleźć ważne kontakty czy przejrzeć ofertę:

Nowe napędy dużych mocy VLT® firmy Danfoss

Przetwornice częstotliwości VLT® firmy Danfoss oferowane sa obecnie w zakresie mocy do 1.4MW (690V). Nowe napędy dużych mocy to znana i sprawdzona jakość i funkcjonalność dedykowanych aplikacyjnie modeli przetwornic częstotliwości VLT® ( HVAC Drive FC 100, AQUA Drive FC 200, AutomationDrive FC 300). Firma Danfoss podkreśla w ten sposób status lidera w dziedzinie napedów elektrycznych. Poniżej znajdzie Państwo link do prezentacji:

Chcesz wiedzieć wiecej o napędach - zapraszamy do subskrypcji Newslettera InMotion

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nowościami produktowymi firmy Danfoss w dziedzinie napędów VLT®, aplikacjami i zastosowaniami itp.
Zapraszamy do subsbkrypcji naszego Newslettera InMotion

Mądre oszczędzanie w systemach automatyki

Pragniemy Państwa zainteresować nową broszurą odnośnie nie tylko samego oszczędzania energii ale przede wszystkim prawidłowego podejścia do oszczędzania energii w systemach napędowych i automatyki. Broszura stanowi swego rodzaju przewodnik jak podejść do tematu przetwornic częstotliwości w odniesieniu do prawidłowego doboru komponentów napędu elektrycznego i redukcji kosztów.

VLT® SoftStart MCD 500

VLT® MCD 500 jest najnowszym w ofercie kompletnym, półprzewodnikowym softstartem zapewniającym łagodny rozruch silnika. Oprócz zaawansowanych funkcji rozruchowych i zatrzymanai oraz ochrony silnika, MCD 500 posiada dodatkowo funkcje AAC(Adaptive Acceleration Control), Układ Inside Delta (połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt) graficzny wyświetlacz i wielojęzykowe menu. VLT® MCD500 stanowi zaawansowane i inteligentne rozwiązanie rozruchowe zapewniające stałą kontrole obciążenia w celu dostosowania się i zapewnienia jak najlepszej dynamiki. Funkcja AAC -“Adaptive Acceleration Control” zapewnia, że dla każdego cyklu rozruchu i zatrzymania softstart zapewni optymalny profil działania. Zapewniając w ten sposób najlepsze dopasowanie do danej aplikacji i jej wymagań. Softstarty serii VLT® MCD 500 oferowane są w zakresie mocy 7-5 – 800 kW (21-1600A) dla zasilania 200-690VAC. Zakres mocy może być rozszerzony do ponad 1 MW przez użycie układu Inside Delta Connection(połączenie wewnątrz obwodu w trójkąt).