(PL) Danfoss Polska
Firmy Grupy Danfoss
> Firmy Grupy Danfoss
> Joint Ventures
> Firmy powiązane z Danfoss
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss LPM Sp. z o.o.

Danfoss LPM Sp. z o.o. to firma należąca od października 2003 roku do Grupy Danfoss. Powstała po połączeniu się dwóch dużych skandynawskich firm: Grupy Danfoss oraz fińskiego lidera w zakresie ciepłownictwa – Grupy LPM. Do końca roku 2003, LPM Poland Ltd. Sp. z o.o. wyrobiła sobie pozycję lidera w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz wymienników ciepła. Działając na polskim rynku od 1993 roku, kiedy to w marcu w Gdyni, powstał polski oddział Grupy LPM. Firma obecnie zatrudnia ponad 100 osób i w dalszym ciągu się rozwija. Główną działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż kompaktowych węzłów cieplnych, produkowanych w fabryce, która mieści się w głównej siedzibie firmy w Tuchomiu k/ Gdańska. Węzły sprzedawane są zarówno na rynku polskim, jak również na wielu rynkach europejskich: Litwa, Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja i kraje naddunajskie (z wyłączeniem Austrii). Danfoss LPM specjalizuje się również w produkcji i sprzedaży wymienników ciepła: lutowanych i skręcanych – wykorzystywanych w węzłach cieplnych.

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.