(PL) Danfoss Polska
Firmy Grupy Danfoss
> Firmy Grupy Danfoss
> Joint Ventures
> Firmy powiązane z Danfoss
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Devi Sp. z. o.o.

W roku 1942 DEVI™ rozpoczęła produkcję elementów grzejnych przeznaczonych głównie do naprawy żelazek elektrycznych. Od tego czasu upłynęło wiele lat i wszystko się zmieniło. Dzisiaj DEVI™ to wyspecjalizowany producent elektrycznego ogrzewania podłogowego, systemów przeciwoblodzeniowych oraz skomplikowanej automatyki najnowszej generacji, kontrolującej temperaturę ogrzewanych pomieszczeń oraz instalacji zewnętrznych. DEVI™ posiada dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w miejscowości Vejle, w Danii, o łącznej powierzchni ponad 25.000 m2.

1 stycznia 2003 roku DEVI dołączyło do Grupy Danfoss. Polski Oddział DEVI działa od 1996 roku i z dniem 1 listopada 2005 zostal w pełni zintegrowany z Danfoss Sp.z o.o.

Potwierdzone wyniki od światowej klasy producenta chłodnictwa przemysłowego

Bez względu na rodzaj przemysłu, firma Danfoss stworzy dla Ciebie najlepsze rozwiązania przemysłowe.


Na całym świecie, poprzez bezpośredni kontakt w punktach usługowych, dostarczamy innowacji w oparciu nie tylko o dogłębną wiedzę o przemyśle, ale także potrzeby klienta.