Firmy Grupy Danfoss
> Firmy Grupy Danfoss
> Joint Ventures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Joint Ventures

Joint Venture jest wspólnym przedsięwzięciem Grupy Danfoss oraz drugiego partnera w celu realizacji konkretnych zadań biznesowych. Kontrola firmy Joint Venture jest wspólna, 50% udziałów ma każdy z partnerów.
Decyzje operacyjne, kontrola finansowa i nadzór właścicielski są prowadzone wspólnie przez obu partberów.

Danfoss Saginomiya Sp. z o.o.

Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. Jesienią 2002 roku firmy Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S podpisały kontrakt joint venture. Porozumienie to jest pierwszym krokiem ku globalnej współpracy na rynku Automatyki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej. Nowa firma nazywa się Danfoss Saginomiya Sp. z o.o.. Jej siedziba mieści się w Grodzisku Mazowieckim, gdzie również prowadzona jest produkcja na potrzeby całego rynku europejskiego. Właścicielami jej są w równym stopniu Saginomiya Seisakusho Inc. i Danfoss A/S. Firma zajmuje się produkcją  kartridżowych wyłączników ciśnieniowych (małe wyłączniki ciśnieniowe w kształcie walca) w oparciu o licencję firmy Saginomiya.

Pasja i odpowiedzialność

Grupa Danfoss to firma osiągająca przychody na poziomie 2,2 mld Euro rocznie i zatrudniająca ponad 18.200 osób na całym świecie. 

Bazując na naszych podstawowych wartościach i wizji, chcemy być globalnym liderem oferując rozwiązania dla: Chłodnictwa i Klimatyzacji, Automatyki Ciepłowniczej, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Gospodarki wodnej oraz Napędów elektrycznych.


Firma Danfoss będzie globalnym liderem w kluczowych dziedzinach swojej działalności. Jako powszechnie szanowana firma podnosząca standard życia, dzięki opanowaniu zaawansowanych technologii i dostosowaniu ich do potrzeb klientów będzie przynosić korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.