Działając zgodnie z korporacyjną polityką środowiskową, Danfoss Poland Sp. z o.o. traktuje swój wpływ na środowisko jako jeden z priorytetów. Staramy się połączyć troskę o śro-dowisko ze zwiększającym się standardem naszych wyrobów, przyczyniając się tym samym do podnoszenia efektywności przemysłu i komfortu ludzkiego życia.
Nasza firma jest jednym z największych miejsc pracy w okolicy.
Uznając ten fakt, stawiamy sobie za cel minimalizować nasz negatywny wpływ na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne:
-
Bezpośrednio, poprzez proces ciągłego doskonalenia działań rzeczywiście lub potencjalnie oddziaływujących na środowisko;
-
Pośrednio, poprzez promowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników, klientów, dostawców oraz osób pracujących na rzecz naszej firmy.
Najbardziej znaczącymi kwestiami środowiskowymi w działalności Danfoss Poland Sp. z o. o. są:
Regularnie monitorujemy i nadzorujemy nasze procesy, porównując wyniki z ustanowionymi celami i dążąc do ciągłej poprawy parametrów. Nowe i zmieniane produkty oraz inwestycje poddawane są ocenie już na etapie planowania, aby zapewnić pełen nadzór nad ich wpływem na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.
Wszelkie działania dotyczące środowiska i dostarczanych wyrobów są prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi zobowiązaniami podjętymi przez Danfoss Poland Sp. z o.o.