Zostań instalatorem Danfoss Icon2™
Zapraszamy na serię bezpłatnych warsztatów poświęconych Danfoss Icon2™.
Podczas szkolenia poznasz wszystkie funkcje systemu, konfigurację oraz samodzielnie przeprowadzisz testy na realnym sprzęcie.
To doskonała okazja, aby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego montażu i uruchomienia Icon2™.
Kalendarz szkoleń Icon2™

Cykl konferencji Mieszkania przyszłości
Dołącz do nas na 7 konferencjach w 2026!
Poznaj EvoFlat 4.0 i innowacje Danfoss, które obniżają koszty, zwiększają komfort i przygotowują budynki na przyszłe wymagania.
Sprawdź najbliższy termin i miejsce konferencji.
Dowiedz się więcej

Zadbaj o skuteczny nadzór z pomocą DrivePro® 360Live
100% przejrzystości zainstalowanych napędów. Usługa DrivePro® 360Live wykonana na miejscu lub zdalnie pomaga zaplanować skuteczną konserwację, skrócić przestoje i zoptymalizować koszty operacyjne we wszystkich zakładach.
Odkryj 360Live już teraz

Dołącz do Icon2 ™ Expert group
Poznaj Icon2™ Expert Group!
Platforma przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych instalatorów, oferuje członkom ekskluzywne narzędzia, które jeszcze bardziej przyspieszają instalację Icon2™, takie jak poradnik Instalatora i dokumentacja techniczna.
Zapisz się juz teraz!

Ogranicz emisje w energochłonnym obszarze przemysłowym. Zapisz się na Decarbonization Path i zobacz w praktyce jak wyglądają energooszczędne instalacje technologiczne zastosowane w naszej fabryce, dzięki którym osiągnęliśmy neutralność klimatyczną.

Popraw efektywność energetyczną swoich centrów danych, ich wpływ na klimat i wyeliminuj przestoje. Dzięki Danfoss zyskujesz wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowy zakres produktów. Pomagamy projektować i tworzyć rozwiązania dla zielonych centrów danych.

Zoptymalizuj wydajność swoich systemów napędowych dzięki najlepszym w swojej klasie przetwornicom częstotliwości. Jako pionier w tej dziedzinie od 1968 roku, pomagamy firmom z różnych gałęzi przemysłu, producentom OEM i integratorom systemów osiągać najwyższą wydajność.

Optymalizacja energetyczna budynków wielorodzinnych
W obliczu rosnących podatków od emisji CO2 oraz kosztów energii, działania mające na celu optymalizację energetyczną budynków stały się koniecznością. Pytanie o dekarbonizację budynku nie brzmi już „czy”, ale „jak”. Choć cel jest jasny, droga do jego osiągnięcia może być nieoczywista.
Dowiedz się więcej

Dlaczego efektywność energetyczna?
Pilne działania w zakresie efektywności energetycznej będą miały kluczowe znaczenie dla realizacji celów porozumienia paryskiego. Rozwiązania i technologie są gotowe już dziś, a wiele z nich ma krótki czas zwrotu.
Dowiedz się więcej

Oszczędności dzięki inwestycjom - studium współpracy z Grupą Roca
Gliwicka fabryka ceramiki sanitarnej należąca do Grupy Roca – kluczowego producenta w branży łazienkowej – każdego roku zużywa około 30% energii mniej dzięki inwestycji w technologie napędowe.
Przeczytaj case story

Zielona fabryka Danfoss w Grodzisku
W 2021 r. uruchomiono nową, wysoce efektywną energetycznie fabrykę Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. Jest to pierwszy budynek fabryczny Danfoss na świecie zasilany w pełni z odnawialnych źródeł energii, gdzie wszystkie systemy techniczne budynku są zelektryfikowane, a ciepło odpadowe z procesów produkcyjnych jest wykorzystane do ogrzewania budynków i podgrzewania wody.
Dowiedz się więcej

Wsparcie projektanta
Projektancie, zapraszamy na naszą stronę, na której znajdziesz informacje o szkoleniach, nagrania z webinarów, programy i filmy wspomagające Twoją codzienną pracę.
Dowiedz się więcej
Aktualności i wydarzenia

Black Friday 2025.Skorzystaj z promocji -50% na zestaw produktów z listwą Danfoss Icon. Poznaj nowoczesne i eleganckie rozwiązanie do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym i innymi systemami grzewczymi sterowanymi siłownikami.

Firma Danfoss rozszerza możliwości zintegrowanego monitorowania stanu (CBM) swoich wysokiej klasy napędów VLT® o monitorowanie filtrów sinusoidalnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowań wykorzystujących kondensatory w filtrach sinusoidalnych. To ulepszenie zapewnia klientom nowy wgląd w stan urządzeń i usprawnia proaktywne strategie konserwacji.

Danfoss przedstawia nowe funkcje napędu VLT® HVAC Drive FC 102, które zwiększają funkcjonalność central wentylacyjnych (AHU) i urządzeń dachowych (RTU), zapewniając prostotę instalacji, obsługi i efektywność energetyczną w koncepcji systemu zarządzania budynkiem (BMS). Co ważne, FC 102 wskazuje wydajność operacyjną wentylatora AHU Specific Fan Power (SFP) w celu udokumentowania wydajności operacyjnej, zgodnie z normą EN16798.


Danfoss Leanheat® oferuje rewolucyjne, kompleksowe systemy oprogramowania i usługi do sterowania i optymalizacji systemów ciepłowniczych - od źródła ciepła i sieci dystrybucji po budynki i domy.
Jak Danfoss wpływa na Twoją działalność biznesową i życie codzienne?

Wyszukaj i porównaj produkty Danfoss
Niezależnie od tego, czy szukasz produktów i dokumentacji, czy chcesz kupić produkty Danfoss bezpośrednio, Danfoss Product Store jest miejscem, w którym możesz się zapisać.
Odkryj Danfoss product store