Det er pulseringer i applikasjonen.
Hvilken pressostat bør jeg velge?
Er det mulig å bruke Danfoss' pressostater når mediet er sjøvann?
Svar Ja, men vi anbefaler å bruke våre membranutgaver: KPS 43-45-47, CAS 143-145-147, MBC 5000/5100 med sensor av diagramtype.
Hva er maksimum/minimum trykk/temperatur Danfoss-brytere kan stilles inn på?
Svar Danfoss produserer forskjellige pressostater som kan ha et innstillingsområde hvor som helst mellom -1 og 400 bar, og temperaturbrytere fra -60 til +300 °C.
Hver bryter har imidlertid sitt reguleringsområde, som spesifisert i produktkatalogen.
Det er alltid god praksis å unngå å velge et produkt som vil bli svitsjet nær områdegrensene.
Hva er DIN-nummerering for terminaler?
Svar Terminalnumre er alltid ULIKE for innganger og LIKE for utganger, noe som forklarer hvorfor vekslebryteren i nesten alle trykk- og temperaturbrytere har numrene 1, 2 og 4.
Den strømførende matingen går inn på 1.
Den kommer ut på 2 når trykket eller temperaturen er lav (bruk denne som strømførende tilførsel til pumpe eller varmer) og ut på 4 når trykket eller temperaturen er høy.
(Du kan bruke terminal 4 som en "tilfreds"-varsellampe eller til en avlastingsventil eller kjølevifte, hvis du ønsker det).
Er det mulig å bruke Danfoss pressostater når mediet er oksygen?
Svar På grunn av at det ikke er mulig for Danfoss å garantere at belgelementet er fritt for olje, anbefaler vi kundene å ikke bruke oksygen sammen med Danfoss pressostater. I prinsippet vil våre pressostater fungere godt med oksygen hvis delene som er i kontakt med mediet er helt frie for olje. Hvis det forekommer olje, medfører det eksplosjonsfare.
Er det mulig å skifte membranen på en CS pressostat?
Hva betyr det at RT-brytere har "feilsikker funksjon"?
Svar En bryter er feilsikker hvis den har mulighet til å forbli i sikker tilstand eller slå over til sikker tilstand når en feil oppstår.
RT-pressostater har doble belger – ekstern og intern. Det doble belgsystemet hindrer ladetap hvis det oppstår brudd på en belg.
Et brudd i den indre belgen fører til at kontrolltrykket faller til ca. 1/3 av den forhåndsinnstilte verdien, og kompressoren stopper.
Et brudd i den ytre belgen fører til at kontroll-avstengningstrykket faller til ca. 3 bar under den forhåndsinnstilte verdien, og gir dermed en feilsikker funksjon.
Etter installasjon av bryteren og innstilling basert på skalaverdiene, ser ikke verdiene for faktisk systemtrykk og skalaverdi ut til å korrespondere.
Hva er årsaken?
Hvilke typer pressostater er PED-godkjente (Direktiv for trykkutstyr)?
Jeg ser etter en på/av-bryter med høyest mulig IP-beskyttelse, hvilke alternativer har jeg?
Hvilken på/av-bryter har den høyeste vibrasjonsmotstanden?
Hvordan fungerer manuell tilbakestilling når det gjelder på/av-brytere?
Tilbyr Danfoss spesielle pressostater egnet for dampkjeleapplikasjoner?
Tilbyr Danfoss spesielle pressostater egnet for sjøvann som medium?
Hva står SPDT for?
Hva er den vanligste typen kontaktsystem i brytere fra Danfoss?
Hva er det beste valget blant pressostater for marine applikasjoner for medier med høy pulsering?
Svar Pressostater med sensor av membrantype (type MBC, KPS, CAS) er best egnet for systemer der det forekommer høy pulsering. Når slike pulseringer er til stede, bør en demperenhet eller pulsdemper overveies.
Hva er det beste pressostatvalget for applikasjoner som krever høy repeterbarhet, presisjon og justerbar differanse?
Når anbefales det å bruke et gullbelagt kontaktsystem?
Har dere en pressostat for dampapplikasjoner, PED-godkjent?
Hvilken type pressostat kan jeg velge til en vannpumpe?
Hvor kan jeg finne teknisk informasjon om på/av-brytere?
Lenke til pressostater i katalogen
Er en pressostat av belgtype bedre enn en membranstyrt pressostat?
Har dere en enhet for å måle væskenivå i en åpen tank?
Kan jeg bruke RT eller andre pressostater i dampapplikasjoner.
Hvordan stiller jeg inn differansen på en CS pressostat?
Jeg ser etter en enkel pressostat til å starte opp en 3-faset kompressor - hvilken bør jeg velge?
Kan dere bekrefte at Danfoss ikke bruker "deca-BDE" til pressostater?
Svar Våre produkter (inkludert pressostater) er dekket av RoHS-direktivet, og oppfyller disse kravene.
Dette direktivet forbyr bruk av enkelte farlige stoffer, f.eks. PBDE (polybromert difenyl-eter) og PBB (polybromert bifenyl).
PBDE og PBB ble brukt som flammehemmere i plastdeler.
PBDE brukes ikke i våre produkter.
Har Danfoss et produkt for styring av vakuumet i en vakuumpumpe?
Har dere pressostater med "GOST"-godkjenning for det russiske markedet?
Har Danfoss pressostater UL, CSA og ETL-sertifikater?
Hvordan kan jeg overvåke når elementet i filteret må skiftes?
Hvilke brytere bør jeg bruke til sjøvann - eller andre medier med partikler eller avleiringer?
Svar Til sjøvann bør du vanligvis bruke membranversjonene av brytere:
- KPS 43, 45 og 47
- CAS 143, 145 og 147
- MBC 5100 med membraner
Sjøvann kan inneholde forurensninger og definitivt salt, som begge sannsynligvis vil samle seg opp i applikasjonen.
Ikke minst i bryteren, fordi vannet her står nesten stille (ingen flow).
Hvis salt krystalliserer på belgoverflatene kan det lett påvirke funksjonen.
For membraner, som er svært glatte og fleksible, er dette problemet mindre synlig.
Dette fører til at avleiringene fjernes fra overflaten, og fungerer til hele systemet er fylt opp og blokkert av avleiringer.
Avleiringer er spesielt farlig hvis du har små belger - som i MBC-er.
Hvis du trenger å bruke belgversjonen av brytere, prøver du å velge relativt store belger - overflatene der avleiringene samles opp er relativt langt borte, og det tar lenger tid før de påvirker belgfunksjonen.
RT er en slik bryter.
Hvor finner jeg produksjonsdatoen på trykk- eller temperaturbrytere?