Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

027F3054

Karakteristikk

Verdi

Type PMFL 80-1
Vekt [kg] 6.780 [kg]
Kategori Art. 3, par. 3
Colour Cr3 / TLP
EAN number 5702422171195
Fluidagruppe I
Max. driftstrykk [bar] 28,0 bar
Max. driftstrykk 406 psig
Pakketype Single pack
Parts included Flange bolts
Parts included Flange gaskets
Parts included Pilot connector
Parts included Tetningsplugg
Product description LIQUID LEVEL CONTROL
Product Design Class C
Antall pr. pakke 1 PC
Kuldemedium HCFC/HFC
Kuldemedium R717
Temperaturområde -60 - 120 °C
Temperaturområde [°F] -76 - 248 °F