Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

027F3073

Karakteristikk

Verdi

Type PMFH 300
Vekt [kg] 18.580 [kg]
Godkjennelse CE, UL
Approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
Kategori II
Colour Cr3 / TLP
EAN number 5702422171744
Fluidagruppe I
Max. driftstrykk [bar] 28,0 bar
Max. driftstrykk 406 psig
Pakketype Single pack
Parts included Flange bolts
Parts included Flange gaskets
Parts included Pilot connector
Parts included Tetningsplugg
Product description LIQUID LEVEL CONTROL
Product Design Class C
Antall pr. pakke 1 PC
Kuldemedium HCFC/HFC
Kuldemedium R717
Temperaturområde -60 - 120 °C
Temperaturområde [°F] -76 - 248 °F
UL approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0