Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

014-0174

Med fargeindikator til å måle fuktinnhold i kuldemediet.Til HFC at HCFC kuldemedierOmgivelsestemperatur: -50°C - +80°CMax. driftstrykk: 35 bar

Karakteristikk

Verdi

Type SGN 16
Vekt [kg] 0.390 [kg]
EAN number 5702422104209
Tilslutningstype, tilgang Flare
Inlet internal/external Internal
Tilgangsstørrelse [in] 5/8 IN
Tilgangsstørrelse [mm] 16,00 mm
Max. driftstrykk [bar] 35,0 bar
Max. driftstrykk 500 psig
Moisture indicator Ja
Avgangstilslutning Flare
Outlet internal/external External
avgangsstørrelse [in] 5/8 IN
Avgangsstørrelse [mm] 16,00 mm
Pakketype Multi pack
Product description Seglass
Product Design Class C
Antall pr. pakke 36 pc
Kuldemedium HCFC/Non flam HFC
Temperaturområde -50 - 80 °C
Temperaturområde [°F] -58 - 175 °F