Karakteristikk
|
Verdi
|
|
Type
|
RT101
|
|
Vekt kg
|
1.200 kg
|
|
Omgivelsestemperatur [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Omgivelsestemperatur [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Omgivelsestemperatur område [°C]
|
-50 - 70 °C
|
|
Omgivelsestemperatur område [°F]
|
-58 - 158 °F
|
|
Godkjennelser
|
BV, CCC, CE, GL, GOST, NKK, RINA, RMRS
|
|
Kapillarrørslengde [in]
|
315 in
|
|
Kapillarrørslengde [mm]
|
8.000 mm
|
|
Type fylling
|
Fyldning
|
|
Kontaktfunksjon
|
SPDT
|
|
Contact rating
|
AC1=10 A, 400 V
|
|
Contact rating
|
AC15=3 A, 400 V
|
|
Contact rating
|
AC3=4 A, 400 V
|
|
Contact rating
|
DC13=12 W, 220 V
|
|
Contact rating
|
LR=28 A, 400 V
|
|
Diff. @ Max. range setting[°C]
|
3,5 - 20,0 °C
|
|
Diff. @ Min. range setting[°C]
|
2,4 - 10,0 °C
|
|
Differential type
|
Adjustable
|
|
EAN
|
5702423119509
|
|
Elektrisk tilslutning størrelse
|
2xPg 13.5
|
|
Electrical specification standard
|
EN 60947-4/-5
|
|
Kapsling
|
IP66
|
|
Glow lamp
|
NO
|
|
Maksimal følertemperatur
|
300 °C
|
|
Max. sensor temperature [°F]
|
572,0 °F
|
|
Pakkeformat
|
Multi pack
|
|
Product description
|
Temperature Control
|
|
Product Design class
|
B
|
|
Pakkestørrelse
|
12 PC
|
|
Reset funksjon
|
AUTO
|
|
Sensor størrelse (Ø x L) [in]
|
3/8 x 4 1/4 in
|
|
Sensorstørrelse (Ø x L) [mm]
|
9.5 X 110 mm
|
|
Sensortype
|
Remote Sensor
|
|
Temperaturområde [°C]
|
25 - 90 °C
|
|
Temperatur område [°F]
|
77 - 194 °F
|