Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

017-500366

Karakteristikk

Verdi

Type RT101
Vekt kg 0.836 kg
Omgivelsestemperatur [°C] -50 - 70 °C
Omgivelsestemperatur [°F] -58 - 158 °F
Omgivelsestemperatur område [°C] -50 - 70 °C
Omgivelsestemperatur område [°F] -58 - 158 °F
Godkjennelser BV, CCC, CE, GL, GOST, NKK, RINA, RMRS
Kapillarrørslengde [in] 78 3/4 in
Kapillarrørslengde [mm] 2.000 mm
Type fylling Fyldning
Kontaktfunksjon SPDT
Contact rating AC1=10 A, 400 V
Contact rating AC15=3 A, 400 V
Contact rating AC3=4 A, 400 V
Contact rating DC13=12 W, 220 V
Contact rating LR=28 A, 400 V
Diff. @ Max. range setting[°C] 3,5 - 20,0 °C
Diff. @ Min. range setting[°C] 2,4 - 10,0 °C
Differential type Adjustable
EAN 5702423119448
Elektrisk tilslutning størrelse 2xPg 13.5
Electrical specification standard EN 60947-4/-5
Kapsling IP66
Glow lamp NO
Maksimal følertemperatur 300 °C
Max. sensor temperature [°F] 572,0 °F
Pakkeformat Multi pack
Product description Temperature Control
Product Design class B
Pakkestørrelse 15 PC
Reset funksjon AUTO
Sensor størrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Sensorstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 X 80 mm
Sensortype Remote Sensor
Temperaturområde [°C] 25 - 90 °C
Temperatur område [°F] 77 - 194 °F