Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

084Z6207

Karakteristikk

Verdi

Type MBT 9110
Vekt kg 0.144 kg
Ambient temperature max. [°C] 85 °C
Ambient temperature max. [°F] 185 °F
EAN 5702423133864
Elektrisk tilslutning 3 wires
Kapsling IP54
Utgangssignal [mA] 4 - 20 mA
Pakkeformat Multi pack
Pakkestørrelse 12 PC
Motstandsverdi 1 x Pt 100
Sensor elem. resistance [Ohm] 100 Ohm
Sensor element [pc] 1 pc
Sensor element type PT
Driftsspenning [V] d.c. 8,00 - 35,00 V
Temperaturområde [°C] -200 - 850 °C
Temperatur område [°F] -328 - 1562 °F
Transmitterinnstilling [°C] 0 - 600 °C
Transmittertype Standard, high lid
Typebetegnelse MBT 9110-000B-A160