Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

032U161431

Karakteristikk

Verdi

Type EV250B
Vekt kg 1.106 kg
Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Ambient temperature max. [°C] 80 °C
Ambient temperature max. [°F] 176 °F
Ventilhusets materiale DZR-messing
Spole BB 230 V a.c. 50 Hz
Coil option Clip-on
Spoletype BB
Tilslutning G 3/4
Tilslutning Intern/Ekstern Internal
Tilslutning standard ISO 228-1
Cv value [gal/min] 7,000 gpm US
Differanstrykk [bar] 0 - 10 bar
Differansetrykk [psi] 0,0 - 142,9 psi
EAN 5702423186921
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
Kapsling IP65
Frekvens [Hz] 50 HZ
Funksjon NC
Kv value [m³/h] 6,000 m3/h
Max. Working Pressure [bar] 10,0 bar
Maks. arbeidstrykk [psig] 145 psig
Medie temperaturområde [°C] -30 - 140 °C
Medie temperaturområde [°F] -20 - 285 °F
Number of ways 2/2
Styremetode Tvangsservostyrte
Dysestørrelse[in] 3/4 in
Dysestørrelse [mm] 18,00 mm
Pakkeformat Multi pack
Effektforbruk [W] 10,0 W
Pakkestørrelse 12 PC
Tettningsmateriale EPDM
Driftsspenning [V] a.c. 230 V
Typebetegnelse Solenoid valve