Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

Karakteristikk

Verdi

Type Tilbehør
Vekt kg 0.022 kg
EAN 5702423032570
Pakkeformat Multi pack
Product description RC element
Product Design class C
Pakkestørrelse 50 pc
Typebetegnelse RCC 240
Used for product CI 110-180
Spenning, V, 50 Hz 190 - 240 V
Spenning, V, 60 Hz 190 - 240 V