Kategorier
> Kulde
> Varme
> VLT® Drives
> Industri
 
 
 
 
 

Karakteristikk

Verdi

Type Tilbehør
Vekt kg 0.020 kg
EAN 5702423030149
Pakkeformat Industrial pack
Product description RC element
Product Design class C
Pakkestørrelse 10 PC
Typebetegnelse RC 48
Used for product CI 6-30
Spenning, V, 50 Hz 24 - 48 V
Spenning, V, 60 Hz 24 - 48 V