Nyheter
> Business & Finance
> Produkter
> Events & Shows
> Holder pumper for avløpsvann rene
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV245B solenoid valve

Stempelventil med høy kapasitet gir ekstra funksjonalitet og holdbarhet i dampinstallasjoner

25 mai 2012
I dampinstallasjoner krever høye temperaturer og ekstreme trykk robuste komponenter som er designet for å tåle varmen. EV245B er langvarig og pålitelig og har bidratt til at dampinstallasjoner har kjørt jevnt siden 1976. Ventilen har gjennomgått en rekke oppdateringer i de siste 36 årene, inkludert utgivelsen av membranversjonen i 1992.
Men med lengre stempelslag er stempelversjonen den foretrukne løsningen for en rekke rene dampinstallasjoner da den kan varme opp mediet raskere, noe som gjør den ideell for installasjoner hvor rask oppvarming er avgjørende. Men ingeniørene hos Danfoss hadde også andre ideer om hvordan ventilens ytelse kunne forbedres.

I januar 2012 ble en serie av tre ulike kompakte spoler av polymertypen utgitt for å forbedre allsidigheten. De festes ganske enkelt på ventilen, og dekker tre temperaturområder: BB dc-spolen er ideell for temperaturer opptil 140 °C, mens BB ac og BN dc passer for temperaturer opptil 160 °C og BQ ac-spolen tåler temperaturer opptil 185 °C.
Den perfekte innrettingen av det dobbeltstyrte stemplet og den ekstra lukkefjæren bidrar til å hindre lekkasje, mens den holdbare og erosjonsbestandige ventilplaten av rustfritt stål beskytter forseglingens overflate. For å utvide ventilens levetid og forbedre dens robusthet mot høyere temperaturer, er stempelringen laget av karbonforsterket PTFE og hovedåpningens forsegling av glassfiberforsterket PTFE. EV245B er, med høy ytelse og offisiell utgivelse sent i april 2012, ventilen for alle rene dampinstallasjoner, som f.eks. utstyr til autoklaver og klesvask.

Av Jan Holm, Product Market Director, Fluid Control

Om Danfoss

Danfoss lever opp til forventningene om å være en ansvarsfull global samarbeidspartner, basert på vår visjon og våre kjerneverdier.
Dette er dypt forankret i vår historie og kultur og skal komme til uttrykk i den måten vi utfører vårt arbeid på.

Vårt ansvar overfor våre aksjonærer skal være basert på tillit. Tillit skapes gjennom vår måte å handle på, og gjennom virksomhetens omdømme.