Nyheter
> Business & Finance
> Produkter
> Events & Shows
> Holder pumper for avløpsvann rene
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
SVL Flexline

SVL Flexline™ - Én platform, mange muligheder

02 mai 2012
Ny serie af linje komponenter til industriel køling

Det nye sortiment af linje komponenter til industriel køling - SVL Flexline™ - er baseret på det succesfulde modulære platformskoncept fra ICF og ICV ventilerne i Flexline™ serien. Det er i sandhed én platform med mange muligheder.

Den nye SVL Flexline™ tilbyder fleksibilitet, enkelhed og effektivitet. Baseret på et fælles hus (vinkel eller ligeløbs) har modulerne i SVL platformen fem forskellige funktioner: Stop, regulering, stop-kontra, kontra og filter.

Alle fem funktionsmoduler passer i det samme hus, og de har alle det samme høje specifikationsniveau, det samme designsystem samt enkel og problemfri montering.
Fordele ved den nye SVL Flexline™ platform 

En specifikation for hele platformen gør det meget nemt at vælge den rigtige ventil til din applikation
 
  • Godkendt fra -60 °C til 150 °C (-76 °F til 302 °F) og op til 52 bar/754 psi.
  • Velegnet til subkritiske CO2- og varmepumpeanlæg.
  • Godkendt til alle regioner og lande. Korea og Japan er endnu uafklarede.

Et fælles hus gør det nemt og hurtigt at skifte mellem funktionerne.

SVL Flexline
  • Hvis en komponent af en eller anden grund er blevet monteret på det forkerte sted i systemet, kan det hurtigt løses ved at udskifte modulet.

Fælles reservedele og det modulære design reducerer kompleksiteten og lageromkostningerne og giver samtidig mulighed for hurtig og nem service.

  • Det er nemmere at vælge reservedele, fordi der er færre kodenumre til at dække alle konfigurationer.
  • Varebeholdningen af reservedele er mere fleksibel, fordi de respektive reservedele har flere anvendelsesmuligheder.

Du kan læse mere om de enkelte produkter i SVL Flexline™-sortimentet på den internationale SVL Flexline™ side.

Velprøvde resultater fra en industrikjøleprodusent i verdensklasse

Uansett hvilken industri du driver virksomhet i, kan Danfoss skreddersy den industrielle løsningen som fungerer best for deg.

Vi leverer kundedrevne nyskapninger basert på inngående industrikunnskap over hele verden, gjennom personlig og lokal service.