Nyheter
> Business & Finance
> Produkter
> Events & Shows
> Holder pumper for avløpsvann rene
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT Drives styrer energiforbruket i LEGOLAND ®– sparer energi med et plask !

13 juli 2012
190000 kWh spart pr sesong ved å installere Danfoss VLT på Vikings River Splash - LEGOLAND®

Etter å ha installert 2 stk. 132 kW, VLT® frekvensomformere for å kontrollere pumpene som sikrer en stabil og pålitelig strøm av vann, har energiforbruket falt fra 440 000 til 250 000 kWh pr. sesong…

Om Danfoss

Danfoss lever opp til forventningene om å være en ansvarsfull global samarbeidspartner, basert på vår visjon og våre kjerneverdier.
Dette er dypt forankret i vår historie og kultur og skal komme til uttrykk i den måten vi utfører vårt arbeid på.

Vårt ansvar overfor våre aksjonærer skal være basert på tillit. Tillit skapes gjennom vår måte å handle på, og gjennom virksomhetens omdømme.