Nyheter
> Business & Finance
> Produkter
> Events & Shows
> Holder pumper for avløpsvann rene
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

China Refrigeration 2012 - en succes for Danfoss

01 mai 2012
April måned bød på den 23. kinesiske kølemesse, China Refrigeration 2012, som blev afholdt i Beijing. Danfoss industrikøl deltog i denne årligt tilbagevendende begivenhed med mange af Danfoss’ førende løsninger og nyeste produkter.

Danfoss standen var bygget efter konceptet "drager rider på skyer for at flyve til himlen"; en visuel skildring af både det store åbne rum og også af dragens evne til at flyve frit, hvilket symboliserede, hvordan Danfoss' kombination af teknologier og energibesparende løsninger stadig er i en flyvende udvikling.
Danfoss industrikøl brugte China Refrigeration 2012 til at vise den nye fleksible Flexline™ platform inklusiv ICF reguleringsløsning, ICV (industrial control valve) og SVL linje komponenter. Flexline™ konceptet er baseret på et modulært system, der gør applikationsspecifikke løsninger mulige med udgangspunkt i et enkelt hus. Flexline™ produkterne kan maksimalt modstå et tryk på 52 bar. Desuden er de egnet til alle brændbare eller ikke-brændbare kølemidler (herunder CO2). Dette er fremtidens fleksible applikationsløsning!

Den nye niveautransmitter til industrikøling, AKS 4100U, blev også vist på Danfoss standen, og vandt prisen "Innovation Award" for sin avancerede TDR (Time Domain Reflectometry) Guided Radar teknologi. Denne konkurrencedygtige teknologi giver en mere nøjagtig aflæsning af væskeniveauet og kan modstå olieforstyrrelser. Derudover er den let både at installere og vedligeholde.

På kølemessen kunne man også se Danfoss STC stopventiler, som benytter teflon ventilpladen og O-ring forsegling til at opnå et højere sikkerhedsniveau. Den særlige bagtætningsfunktion betyder, at pakdåsen kan udskiftes uden at lukke trykket af anlægget, hvilket reducerer nedetid.

Samlet set havde Danfoss rig mulighed for at vise mange innovative løsninger til industrikøling på China Refrigeration 2012. Og på messen i Shanghai i 2013 vil Danfoss være klar med endnu flere energibesparende løsninger til dine køleanlæg.
ICF Valve Stations

Danfoss industrikøling

Vi har et fuldt program af komponenter til industrikøleapplikationer.