Nyheter
> Business & Finance
> Produkter
> Events & Shows
> Holder pumper for avløpsvann rene
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Den iøjnefaldende AKS 4100 (U) sensor vinder innovationspris

14 mai 2012
AKS 4100 (U) sensoren udkonkurrerede 104 produkter fra mere end 40 virksomheder og blev tildelt innovationsprisen af den tekniske komite ved China Refrigeration Expo 2012.

Den tekniske komite havde fastsat vinderkriterierne: Produktet skulle afspejle virksomhedens teknologiske udvikling og være baseret på egen research. Derudover skulle produktet være grønt, have et lavt CO2-udslip og være miljøvenligt.
Danfoss AKS 4100 (U) opfyldte alle disse kriterier. Med den dokumenterede TDR-teknologi (Time Domain Reflectometry) er den fuldt tilpasset til segmentet for industrikøling og sikrer driftsikkerhed og en høj grad af nøjagtighed!

"Designet er iøjnefaldende! AKS 4100 (U) sensoren ligner en stjerne, og har også masser af stjernepotentiale", siger Coco Zhang fra Danfoss industrikøling i Kina.

AKS 4100 (U) sensorer findes i to forskellige versioner, kabel og koaksial. Kabelversionen leveres med et 5 meter langt kabel, hvilket gør det nemt at levere, installere og justere probelængden til at passe til den aktuelle applikation. Den koaksiale version kan bruges med alle ikke-brændbare kølemidler inklusiv ammoniak og CO2, og findes i en række forskellige længder. Den koaksiale version er påkrævet for marine applikationer. Displayet understøtter flere sprog og tilbyder en række avancerede muligheder. Man kommer hurtigt i gang ved at bruge Quick Setup menuen, som gør det nemt at bruge standard applikationer.

Kontakt os for mere information
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte din lokale Danfoss salgsafdeling.
ICF Valve Stations

Danfoss industrikøling

Vi har et fuldt program af komponenter til industrikøleapplikationer.