Kulde
> Nyheter
> Produkter og applikationer i fokus
> Produkter
> Teknisk Litteratur
> Software
> kuldemedier
> Bransjeoversikt
> Trening og utdannelse
> Retur og Reklamasjon
> Om Kulde
> Kontakt
> Grossister
> Udstilling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Danfoss Presents the Pumped CO2 Solution

Oplev betydelige besparelser med pumpe recirkulations løsning til CO2 fra Danfoss

Danfoss præsenterer pumpe recirkulations løsning til CO2 

Ved at investere i et sekundært kølesystem med CO2 i dag kan du beskytte dig selv fra stadigt stigende energipriser i løbet af de næste 10-15 år!

Forskning har vist, at en gennemsnitlig installation af et køleanlæg med CO2 som en væske ikke er dyrere end et system med vand-baseret brine / glykol.

For en erfaren installatør kan det være billigere at lave et 500 kW køleanlæg til kølelager ved hjælp af CO2 end et vandbaseret sekundært kølesystem. Eksempler har vist, at besparelser på installationen kan være op til 12% ved valg af et CO2-baseret køleanlæg.

Danfoss tilbyder et bredt sortiment af ventiler og styringer til både ammoniak og CO2 i sekundære køle- og kaskade applikationer, herunder den prisbelønnede ICF reguleringsløsning og ICM reguleringsventiler, og også nye unikke styringsløsninger til pumpe CO2 med AKV elektroniske ekspansionsventiler.

Danfoss pumpe CO2 løsning (salgs brochure)

Denne brochure beskriver fordelene ved at bruge CO2 som en sekundær væske i stedet for at bruge en vandbaseret brine / glykol.

Danfoss pumpe recirkulations løsning til CO2 – Et eksempel fra Holland

Højlager og distribution af nedkølet frugt, ved hjælp af et NH3/CO2 sekundært kølesystem, giver optimale resultater for de oplagrede produkter og virksomhedens økonomi.

Danfoss pumpe recirkulations løsning til CO2 – Et eksempel fra Canada

Danfoss teknologi er med til at give fremragende resultater indenfor temperaturstyring og energieffektivitet i et dual temperatur ammonia/CO2 sekundære kølesystem.

Danfoss produkter til pumpe recirkulations løsning til CO2

Applikationsguide til pumpe recirkulations løsning til CO2 i industrielkøling 

Applikationsguide til pumpe CO2 i industrikøling beskriver forskelle i forhold til traditionelle NH3/brine systemer - herunder også en beskrivelse af frekvensregulering af CO2-pumper, afrimning og fordamper regulering.

Applikationsguide til AKV (A) i pumpe recirkulations løsning til CO2-systemer

Applikationsguide der beskriver brugen af AKV(A) elektroniske indsprøjtningsventiler til luftkølere i pumpe (oversvømmet) CO2-systemer.

Vi samarbeider med deg for å forbedre din forretning

Våre viktigste prinsipper er å alltid være kundeorientert og leve opp til våre kunders ønsker og forventninger.

Våre mål er å være det beste valg og den foretrukne leverandør og samarbeidspartner.

Sammen kan vi forbedre din forretning
- kontakt oss for å få ytterligere informasjon om hvordan Danfoss kan hjelpe.

Vi er her for å gøre det til virkelighet.