Kulde
> Nyheter
> Produkter og applikationer i fokus
> Produkter
> Teknisk Litteratur
> Software
> kuldemedier
> Bransjeoversikt
> Trening og utdannelse
> Retur og Reklamasjon
> Om Kulde
> Kontakt
> Grossister
> Udstilling
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Euroshop - Meet Danfoss

Mød os på EuroShop og gør dig klar til kølestyring og nedskæringer på dit energiforbrug 

- Besparelser på dit energiforbrug med op til 33%
- 50.000 ADAP-KOOL® systemer opererer på verdensplan
- 1.000 transkritiske systemer rundt om i verden er baseret på Danfoss CO2 ekspertise

Fra 26. februar til 2 marts vil Danfoss være til stede ved den internationale Food Retail udstilling, EuroShop i Düsselsdorf, Tyskland. Mød os i hal 16, stand 16C36 og se, hvordan Danfoss omfattende sortiment af produkter og tjenesteydelser samt mange års erfaring kan hjælpe dig med at optimere din køling, belysning og HVAC behov.

På Danfoss standen vil du opleve, hvorfor vi er blandt de førende, når det kommer til energibesparelser og øget fødevarekvalitet i supermarkeder og nærbutikker, og hvorfor vi er den førende leverandør af CO2-løsninger til køling.
Euroshop Products

Danfoss produkter på EuroShop 

 Danfoss standen vil vise produkter og tjenester til:

- Supermarkeder
Besparelser på dit energiforbruget med op til 33%

- Nærbutikker butikker
Besparelser på dit energiforbrug med 25%

- CO2
Skære ned på dit ”carbon foot print” med mere end 30%

ADAP-KOOL® - "Løsninger du kan vokse med"