Kulde
> Kulde
> Nyheter
> Produkter og applikationer i fokus
> Produkter
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kuldemedier & energieffektivitet
> Bransjeoversikt
> Trening og utdannelse
> Retur og Reklamasjon
> Om Kulde
> Kontakt
> Grossister
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Lys idé i australsk supermarkedskæde

01 mai 2012
Med over 740 supermarkeder på tværs af Australien, er du sikker på at støde på et Coles supermarked, når du kører gennem landet. Uanset om du skal købe dagligvarer eller hente dine yndlingssnacks, blade og kolde sodavand, har du brug for lys - også i dagtimerne.

Danfoss har i nogle år arbejdet på at reducere strømforbruget i Coles supermarkeder ved at styre belysningsplanen. To forsøgssupermarkeder i Epping og Rowville blev undersøgt for at se på mulighederne for at reducere strømforbruget.
Danfoss Engineering Manager, Michael Englebright fandt ud af at ved at erstatte analoge timere med elektroniske styringer kunne supermarkedet spare en masse penge. I dag har mere end 640 supermarkeder gavn af løsningen, og yderligere 40 er på vej.

"Coles supermarkeder havde ændret åbningstider, og jeg fandt ud af, at selvom åbningstiderne var blevet skåret ned, var de analoge belysningstimere ikke blevet omprogrammerede. Disse observationer blev omsat til en effektiv løsning med belysningssensorer og overstyringsfunktioner", forklarer Michael Englebright.

Halv belysning uden for åbningstiden
Belysning tegner sig for ca. 15 % af det samlede elforbrug i et supermarked. Den nuværende løsning i mange butikker er, at man kører med halv belysning uden for åbningstiderne ved hjælp af en simpel tænd/sluk knap eller en lysdæmperfunktion.
"Forslaget her er at integrere belysningsplanen i kølestyringen, som bliver tilsluttet netværket som en del af fjernovervågningsprojektet", siger Michael.

Både Epping og Rowville har åben fra kl. 6 om morgenen til midnat, så der var mulighed for at slukke en del af lyset fra midnat til kl. 6, mens endnu større besparelser var mulige for supermarkeder, der lukker tidligere.

Takket være den samlede løsning med både elektronik og FDS (Field Delivered Services) fra Danfoss, kunne Danfoss' søsterselskab, Aztech implementere løsningen på tværs af Coles supermarkederne og dermed reducere elregningen, mens kunderne stadig kan handle i perfekt belysning.
Coolselector

Coolselector®: Det kølige valg

Da verden bliver mere kompliceret, har vi alle brug for støtte til at foretage de rigtige valg. Danfoss hjælper dig med at foretage de rigtige valg! Coolselector hjælper dig beregne ydelsen af komponenterne under dine betingelser, ikke kun i forhold til givne standarder.