Kulde
> Kulde
> Nyheter
> Produkter og applikationer i fokus
> Produkter
> Teknisk Litteratur
> Software
> Kuldemedier & energieffektivitet
> Bransjeoversikt
> Trening og utdannelse
> Retur og Reklamasjon
> Om Kulde
> Kontakt
> Grossister
 
 
 
 
 
Termiske strupeventiler er tilgjengelig i et deleprogram, med separate termodeler, dyser og hus, eller som komplette ventiler med fast dyse. Til grupp...
>Termostatiske ekspansjonsventiler
Magnetventiler til kuldeinstallasjoner med fluorinerte kuldemedier og ammoniakk (R717), så vel som til vann og sekundære kuldebærere. Kategorien inneh...
>Magnetventiler
Utvalget av trykk- og temperatur regulatorer spenner over mange forskjellige funksjoner til både kommersielle- , industrielle- og luftkondisjoneringsa...
>Trykk- og temperatur regulatorer
Linjekomponenter til kommersielle og industrielle kuldeanlegg dekker en rekke forskjellige produkter. Varmevekslere, oljeutskillere, og mange forskjel...
>Komponenter til kuldeanlegg
Elektronisk styrte ventiler til kuldeanlegg, brukes sammen med elektroniske regulatorer, typisk ADAP-KOOL® styringer. Denne rekke av produkter består...
>Elektronisk styrede ventiler
Danfoss spoler er spesielt utviklet til aggressive miljø med høy fuktighet og store temperatursvingninger som finnes i de fleste kuldeanlegg.Det nye c...
>Spoler til magnetventiler
Rekken av pressostater og termostater dekker mange applikasjoner innenfor kulde- og luftkondisjoneringsanlegg. Pressostatene og termostatene er delt o...
>Pressostater og termostater
Trykkstyrte vannventiler brukes til regulering av vannmengden i kuldeanlegg med vannkjølte kondensatorer.Med vannventilene oppnås en modulerende regul...
>Vannventiler
Rekken av tørrefiltre dekker både hermetiske filtre og filtre med utskiftbar innsatser.De hermetiske tørrefiltre fåes med forskjellige funksjoner: Sta...
>Tørrefiltre og seglass
Danfoss produces and delivers a complete range of sight glasses for all applications. Available in solder, flare, face seal or socket versions, they i...
>Sight Glasses
Danfoss CI-TI™ kontaktorer og motorstartere sørger for problemfri kobling og maksimal beskyttelse av dine kostbare motorer og øvrige elektronisk utsty...
>Contactors & Motor Starters
Temperaturfølere, trykktransmittere, nivåtransmittere og gassdetektorer til elektroniske styringer for kuldeanlegg.
>Tilbehør til elektroniske regulatorer
Stopp- og reguleringsventiler er manuelt styrte ventiler til anvendelse i industrielle kuldeanlegg, f.eks. til avsperring av en del av anlegget i forb...
>stopp- og reguleringsventiler
Ventilene er spesielt konstruert for å beskytte komponenter mot for høyt trykk og lever opp til de strenge sikkerhets- og kvalitetskrav, som gjelder f...
>Sikkerhetsventiler
Dette produktområdet omfatter mekaniske og elektroniske produkter, spesielt egnet til regulering av væskenivå i industrielle kuldeanlegg, som fyllte f...
>Væskenivå regulatorer
Blackstar kuldeaggregater til mindre, kommersielle installasjoner som f.eks. kjøledisker, små kjølerom og cateringanlegg. De fåes også for R134a, R404...
>Kondenseringsaggregater Black Star
Danfoss Appliance Controls utvikler og produserer temperaturstyringer til husholdninger og små kommersielle anlegg. Produktområdet omfatter CFC-frie e...
>Appliance Controls
Flenser, fittings, motorer, dyser og annet tilbehør og reservedeler til hele produktutvalget for kulde- og luftkondisjonering. Avsnittet inneholder og...
>Tilbehør og reservedele
Danfoss' kompressorprogram dekker bruksområdene fra små, hermetiske DC kompressorer til fritidsapplikasjoner,samt store scroll kompressorer beregnet t...
>Kompressorer
The ICF control solution can substitute a series of conventional mechanical, electro-mechanical and electronically operated valves, thereby providing...
>Industrial Refrigeration Control Solutions