Industri
> Produktkatalog
> Produktinformasjon
> Kontakt oss
> Nyheter
> Nyhetsbrev - tilmelding
> Dokumentasjon
> Samarbeidspartnere
> Water leak kampagne site
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressure transmitters

Trykktransmittere

Utbredelsen av automatisering i både mobile og stasjonære applikasjoner øker dramatisk.
Fordi effektiv styring av maskiner og systemer blir mer og mer avhengig av integrerte elektroniske kontrollere, vil etterspørselen etter sensorer og transmittere øke.

Danfoss har flere tiårs erfaring i denne utviklingen, og har klart å følge markedets behov både når det gjelder teknologi og funksjoner.

I dag dekker Danfoss-programmet et bredt utvalg transmittertyper, som alle kombinerer avanserte teknologier med intelligente materialvalg.
Dette sikrer at vi er i stand til å skreddersy vårt utvalg til nesten alle måleoppgaver – og alle budsjetter.

Egenskaper:

  • Høy EMC-ytelse uten at det påvirker nøyaktigheten
  • Høy vibrasjons- og støtstabilitet
  • Langvarig stabilitet
  • Høy stabilitet ved overtrykk
  • Høy IP-klassifisering
  • Bredt utvalg av trykkoplinger, elektriske kontakter, trykkområder, utgangssignaler
  • Tilgjengelig med maritime godkjenninger
Trykktransmitter på applikasjon

Applikasjoner for trykktransmittere

Danfoss trykktransmittere og transdusere er konstruert for å levere effektivitet og lang levetid med problemfri ytelse i en rekke applikasjoner:
Transport:
Terrengkjøretøy, jernbane, maritim.
Maskiner og utstyr:
Kompressorer og pumper, utstyr for metallarbeid, hydraulikk, industrielle motorer.
Prosess og energi:
Vindmøller, generatorsett.
HVAC/R:
Kjøling, kjeler, bare for å nevne noen få, og kontrollerer at din applikasjon fungerer som den skal dag etter dag.
Produksjon av trykktransmittere

Funksjonsprinsipper - trykktransmittere

For å kunne redusere kostnadene til et minimum og sikre maksimal ytelse, for å tilfredsstille kravene i forskjellige applikasjoner, har du muligheten til å velge blant forskjellige sensorteknologier og elektroniske løsninger i Danfoss-produkter.

Den piezo-resistive silisiumssensoren er best egnet i applikasjoner med trykkspisser. Trykkoverbelastningen er typisk seks ganger (maks. 1500 bar) måleområdet, og kan utføre millioner av sykluser.

Utvalget av transmittere basert på tynnfilmteknologi sikrer eksepsjonell presisjon, kort responstid og langvarig stabilitet.

Begge transmitterseriene er tilgjengelige med integrert pulsutjevnere i transduseren for å hindre farlige kavitasjoner og væskeslag ved membranen.
Trykktransmittere

Fleksible løsninger - standard eller tilpassede trykktransmittere

Vår unike og avanserte teknologi gjør det mulig for oss å skreddersy trykktransmittere tilpasset dine spesifikke applikasjoner.
Du kan blant annet spesifisere typen elektrisk tilkopling, utgangssignal, forsyningsspenning eller trykktilkopling.
Industriautomatik familie

Produkter - Industriell automatisering

Dykk ned i vår produktkatalog, og finn ut mer om
våre industrielle produkter: