Industri
> Produktkatalog
> Produktinformasjon
> Kontakt oss
> Nyheter
> Nyhetsbrev - tilmelding
> Dokumentasjon
> Samarbeidspartnere
> Water leak kampagne site
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperatursensorer

Temperatursensorer

Temperaturen spiller en vital rolle i mange industrielle prosesser, og nøyaktig måling er derfor en nødvendighet.
Unøyaktige temperaturer kan få alvorlige konsekvenser, for eksempel ved at utstyrets levetid reduseres hvis det overopphetes bare noen få grader.
Danfoss' utvalg inneholder temperatursensorer og transmittere og bidrar til å forbedre bunnlinjen.

Egenskaper:

  • Høy grad av beskyttelse mot fuktighet
  • Måletemperaturer – 50 °C til 800 °C
  • Fast eller utskiftbar måleinnsats
  • Pt 100 / Pt 1000 motstandselement, NTC / PTC og termoelementer
  • Innebygd transmitter tilgjengelig
  • Tilgjengelig med marine godkjenninger
Temperatursensor MBT, montert

Bruksområder for våre temperatursensorer

Danfoss temperatursensorer og transmittere er konstruert for tunge applikasjoner innen:
Transport: Terrengkjøretøy, jernbane, maritim.
Maskiner og utstyr: Kompressorer og pumper, utstyr for metallarbeid, hydraulikk, industrielle motorer.
Prosess og energi: Vindmøller, generatorsett.
HVAC/R: Kjøling, varmtvannsberedere, bare for å nevne noen få, og kontrollerer at applikasjonen fungerer som den skal dag etter dag
Temperatursensor MBT 5252

Funksjonsprinsipper - temperatursensorer

En temperatursensor gir et kontinuerlig utsignal som følger den faktiske temperaturen i systemet, og gjør det mulig å ha full kontroll over prosessen.

Utsignalet fra sensoren kan være:

  • ohm, RTD, NTC/PTC
  • spenning, termoelementer
  • mA/spenning, transmittere
avhengig av hvilken sensorteknologi som kreves.

Danfoss' utvalg inneholder tre sensorteknologier:

  • RTD (Resistance Temperature Detector): Pt 100 eller Pt 1000, begge nøyaktige, stabile og dekker et bredt temperaturområde. Våre RTD-enheter er basert på et tynnfilmelement som sikrer god holdbarhet og rask responstid.
  • NTC/PTC (Negatvie/Positive Temperature Characteristic): Tilpasset utsignal og prisgunstige elementer som for det meste brukes i OEM-produksjon.
  • Termoelementer: Egnet for svært høye temperaturer og mekanisk svært stabil
Temperature sensor MBT3270

Fleksible løsninger - standard eller tilpassede temperatursensorer

Uavhengig av din applikasjon og dine teknologiske krav, kan Danfoss oppfylle dine behov med et allsidig utvalg standard temperatursensorer samt tilpassede temperatursensorer konstruert i henhold til dine spesifikasjoner.
Industriautomatik familie

Produkter - Industriell automatisering

Dykk ned i vår produktkatalog, og finn ut mer om
våre industrielle produkter: