Industri
> Produktkatalog
> Produktinformasjon
> Kontakt oss
> Nyheter
> Nyhetsbrev - tilmelding
> Dokumentasjon
> Samarbeidspartnere
> Water leak kampagne site
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Solenoid valves

Magnetventiler

Danfoss tilbyr et eksepsjonelt bredt utvalg magnetventiler, tilgjengelige med direkte styring, servostyring og assistert løft-styring.
En enkel og økonomisk metode for å kontrollere og regulere væsker og gasser.

Danfoss magnetventilhus og elektriske spoler leveres normalt separat, og kombineres deretter.

De monteres raskt og enkelt uten verktøy og gir optimal produktfleksibilitet og tilgjengelighet. Hvis en spole må skiftes, kan dette gjøres uten å stoppe eller tappe av systemet.

Magnetventilene er også tilgjengelige som komplette enheter hvis dette er ønskelig.
Magnetventiler montert i et varmeanlegg

Bruksområder for magnetventiler

Vårt magnetventilprogram egner seg for en rekke industrielle applikasjoner, og er kjent for høy ytelse blant annet i følgende applikasjoner:

  • Utstyr for vaskeri og tørrensing
  • Industrielt vaskeutstyr
  • Autoklaver/steriliseringsapparater
  • Kompressorer og vakuumpumper
  • Plaststøpeutstyr
  • Dampkjeler
  • Maskiner for behandling av næringsmidler
  • Sprinkleranlegg og brannslukningssystemer
  • Tannlegeutstyr
  • Kaffetraktere
  • Varmtvannsberedere
Magnetventiler, gruppe

Magnetventilprogram

Vår generelle B-serie har høy kapasitet og utmerket ytelse. Vår A-serie er mer økonomisk og kompakt.

Hvis du trenger hjelp til å velge riktig ventil, kan du slå opp de enkelte programmene i magnetventil-webkatalogen, eller kontakte oss direkte.

Tetningsmateriale
Nedenfor kan du lese om hvordan du avgjør hvilket tetningsmateriale som bør velges for ulike medier:

I vannapplikasjoner kan du velge EPDM, NBR eller FKM. Merk at det nåværende FKM-materialet er begrenset til 60ºC.

NBR kan brukes opp til
90ºC, og EPDM kan brukes til varmtvann og selv lavtrykksdamp opptil
140ºC.

For luft eller olje kan du velge enten NBR eller FKM.

For høytrykksdamp opptil 10 bar og 185ºC brukes PTFE.
Magnetventiler, dokumentasjon

Litteratur og produktkatalog for magnetventiler

Finn detaljert informasjon, litteratur, bilder og kodenumre for vårt magnetventilprogram i vår produktkatalog.
Våre datablad inneholder detaljerte spesifikasjoner, inkludert tekniske tegninger og mål.
Magnetventil selektor

Enkelt valg av magnetventiler. 

Med vår utvelgelses guide for ventiler kan du enkelt finne den magnetventilen du trenger. 

Verktøyet er et verktøy for installatører og sluttbrukere til en rekke standard applikasjoner. 
 
Guiden kan også bli brukt via din mobil telefon.