Industri
> Produktkatalog
> Produktinformasjon
> Kontakt oss
> Nyheter
> Nyhetsbrev - tilmelding
> Dokumentasjon
> Samarbeidspartnere
> Water leak kampagne site
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Bio-mass valves

Biomasseventiler til varmekjeler

Biomasseventiler til varmekjeler
Danfoss BVTS termostatventil gir den beste beskyttelse av varmekjelesystemer for biomasse eller fast brensel.
Disse unike ventilene er basert på mer enn 75 års erfaring, og beskytter mot overoppheting og tilbakebrenning.
BVTS-ventilene er sikre, pålitelige og vedlikeholdsfrie i drift, og de har følgende egenskaper:

  • optimal tetthet også etter aktivering
  • enkel installasjon
  • selvaktiverende teknologi
  • forhåndsinnstilt for åpning ved 95 °C
  • enestående kvalitet
  • konkurransedyktig løsning
Biomasseventiler for beskyttelse mot overoppheting

Biomasseventiler for beskyttelse mot overoppheting

Danfoss biomasseventiler hindrer at vannet i varmekjeler for biomasse når kokepunktet.
Hvis vanntemperaturen stiger, åpnes ventilen og lar kaldt vann strømme gjennom varmevekslersystemet, slik at temperaturen i kjelen senkes raskt og effektivt.
Biomasseventiler for beskyttelse mot tilbakebrenning

Biomasseventiler for beskyttelse mot tilbakebrenning

Danfoss biomasseventiler hindrer at flammene slår tilbake ved å overvåke temperaturen i matesystemet for brennstoff. Hvis temperaturen i matesystemet for brennstoff stiger over 95°C, åpnes ventilen og slipper inn nok vann til å slukke eventuelle flammer.

Etter aktivering lukkes ventilen og forblir tett, slik at behovet for påfølgende rengjøring og vedlikehold reduseres til et minimum.
Biomasseventiler til varmekjeler

Mer informasjon om biomasseventiler

For mer informasjon om biomasseventilene kan du kontakte oss direkte, eller:
Biomass valve

Termostatventiler for biomassekjeler

Med stigende strømpriser og økt miljøbevissthet er biomasse fremtidens brennstoff.

Danfoss BVTS termostatventil gir pålitelig, sikker og vedlikeholdsfri drift.

Biomassekjeler er det ideelle valget for miljøvennlig oppvarming av boliger, industrielle applikasjoner og forretningsbygg