Vår generelle B-serie har høy kapasitet og utmerket ytelse. Vår A-serie er mer økonomisk og kompakt.
Hvis du trenger hjelp til å velge riktig ventil, kan du slå opp de enkelte programmene i magnetventil-webkatalogen, eller kontakte oss direkte.
Tetningsmateriale
Nedenfor kan du lese om hvordan du avgjør hvilket tetningsmateriale som bør velges for ulike medier:
I vannapplikasjoner kan du velge EPDM, NBR eller FKM. Merk at det nåværende FKM-materialet er begrenset til 60ºC.
NBR kan brukes opp til
90ºC, og EPDM kan brukes til varmtvann og selv lavtrykksdamp opptil
140ºC.
For luft eller olje kan du velge enten NBR eller FKM.
For høytrykksdamp opptil 10 bar og 185ºC brukes PTFE.