Industri
> Produktkatalog
> Produktinformasjon
> Kontakt oss
> Nyheter
> Nyhetsbrev - tilmelding
> Dokumentasjon
> Samarbeidspartnere
> Water leak kampagne site
 
 
 
 
 

Pressostater, differense

Serien av differenspressostater inneholder komponenter til både generell industriell anvendelse og spesielle pressostater til krevende anvendelser
45 post(er)

FAQ

  • Hva er maksimum/minimum trykk/temperatur Danfoss-brytere kan stilles inn på?
  • Hva er DIN-nummerering for terminaler?
  • Hva er differanse?
  • Hvordan kan differansen i RT-kontroller justeres?
  • Etter installasjon av bryteren og innstilling basert på skalaverdiene, ser ikke verdiene for faktisk systemtrykk og skalaverdi ut til å korrespondere. Hva er årsaken?
  • Hvor kan jeg finne godkjenninger og sertifikater for Danfoss-produkter? Har dere f.eks. et PED-sertifikat for KP7W?
  • Oppfyller Danfoss' produkter kravene i RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances)?
  • Jeg ser etter en på/av-bryter med høyest mulig IP-beskyttelse, hvilke alternativer har jeg?
  • Hvordan fungerer manuell tilbakestilling når det gjelder på/av-brytere?
  • Hva er differanseinnstilling (trykk eller temperatur)?
  • Hva står SPDT for?
  • Hva er den vanligste typen kontaktsystem i brytere fra Danfoss?
  • Hva er det beste valget blant pressostater for marine applikasjoner for medier med høy pulsering?
  • Hva er det beste pressostatvalget for applikasjoner som krever høy repeterbarhet, presisjon og justerbar differanse?
  • Når anbefales det å bruke et gullbelagt kontaktsystem?
  • Jeg ser etter et Danfoss-kodenummer, og jeg har ikke funnet det i noen kataloger?
  • Kan jeg sende dere en Danfoss-del for reparasjon?
  • Tilbyr Danfoss produkter med ATEX-sertifikat (EEx)?
  • Kan jeg bestille membran til CAS 155 som reservedel?
  • Hvor kan jeg finne teknisk informasjon om på/av-brytere?
  • Kan en RT262AL pressostat brukes med vann?
  • Trenger jeg en ekstern kraftforsyning til RT-brytere?
  • Kan dere levere produkter over hele verden?
  • Har dere en komplett katalog som viser alle deres produkter?
  • Kan dere levere produkter laget eksklusivt for oss?
  • Hvilke distribusjonskanaler bruker Danfoss?
  • Kan jeg se deres lagerbeholdning på nettet?
  • Hvor finner jeg tekniske tegninger av Danfoss-produkter?
  • Hvor retter jeg kommersielle eller tekniske spørsmål?
  • Har dere lokal lagerbeholdning?
  • Hvor finner jeg deres datablad?
  • Har dere lokale webområder på mitt språk?
  • Er det mulig å bestille på nettet?
  • Har Danfoss virksomhet over hele verden?
  • Er Danfoss et tysk foretak?
  • Er det mulig å bestille en MBC med kort kabel og spesialplugg (forskjellig fra DIN-plugg)?
  • Hvor kan jeg finne teknisk informasjon om deres produkter?
  • Er det mulig å fastslå om en RT har "doble" belger installert bare ved å se på den?
  • Kan dere sende meg litteratur, brosjyrer eller kataloger for deres produkter?
  • Jeg har sendt en bestilling via e-commerce. Kan dere kontrollere leveringsdatoer og informere meg om tidligste mulige levering?
  • Hvordan kan jeg overvåke når elementet i filteret må skiftes?
  • Er differansen til en pressostat og en differansepressostat det samme?
  • Hvilke brytere bør jeg bruke til sjøvann - eller andre medier med partikler eller avleiringer?
  • Hvor finner jeg produksjonsdatoen på trykk- eller temperaturbrytere?
  • For Pg-plugger solgt med MBC, hva er anbefalte kabeldiametere?