Øk produktets levetid og reduser drivstofforbruket
01 desember 2011
Den nye MBS 1800 sylinderpressostaten fra Danfoss er svært godt utstyrt for å takle de aggressive miljøene som finnes i diesel- og bensinmotorer. Pressostaten er basert på en unik krystallteknologi, som gir opptil 20 % lengre levetid – og som kan redusere drivstofforbruket med 2 %.