VLT Drives
> Danfoss VLT Drives
> Produkter
> Litteratur
> Service
> Teknisk support
> Forretningsområder
> Drive Configurator
> Kontakt
> Nyheter
> Kurs / Opplæring
> Online Selvbetjening
 
 
 
 
 

Frekvensomformere

VLT® Refrigeration Drive FC 103 er spesielt egnet for pumper, vifter og kompressorer i kjøleapplikasjoner. Den nye serien dekker effektområ...
Danfoss VLT® HVAC Drive er en frekvensomformer perfekt for pumper, vifter og kjøleapplikasjoner. VLT® HVAC Drive er bygget på Da...
Danfoss VLT® AQUA Drive er en frekvensomformer spesielt utviklet for vann- og avløpsapplikasjoner. VLT® AQUA Drive har en lang r...
VLT® AutomationDrive er en brukervennlig og fleksibel frekvensomformer for dynamiske drifter i industrielle og maritime anlegg.

...
Danfoss VLT® High Power Drives er de minste og mest effektive frekvensomformere i deres klasse fra 90 kW til 1,4 MW. De er utviklet med den...
Danfoss VLT® Low Harmonic Drive er den føste løsning, som kombinerer et aktivt filter og en frekvensomformer i en enhet. Den regulerer løpe...
Danfoss VLT® 12 pulsfrekvensomformer reduserer harmonisk nettilbakevirkning i krevende industriapplikasjoner over 250 kW.  En robust løsnin...
VLT® Micro Drive er en allround frekvensomformer som kan styre AC-motorer opp til 22,0 kW.

Det er en liten frekvensomformer med...
VLT® 2800 serien er blant de minste "all-round" frekvensomformerene på markedet. Konstruert for plassbesparende "Side by side" montering. Kan leveres ...