Funksjoner og fordeler
Effektområder
200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 11 kW - 1,4 MW
Kapslinger
IP20
IP21/NEMA 1,
IP55/NEMA 12 og IP66/NEMA 4X
Automatisk innregulering av PI regulatoren
Man kan kjøre "auto tuning" av PI regulatoren slik at omformeren kjenner hvordan systemet reagerer på endringer og "lærer" av det. På den måten oppnår man raskt presis og stabil regulering.
Automatisk energioptimalisering
Standardfunksjonen AEO gir optimal motormagnetisering i alle hastigheter og ved alle belastninger. Dette øker energieffektiviteten med 5-15 % ved delvis belastning.
Energiovervåking
VLT® HVAC Drive gir fullstendig informasjon om energiforbruk, noe som gjør det lettere å identifisere ineffektive komponenter i HVAC-systemet.
Automatisk resonansovervåking Frekvensomformeren kan enkelt settes opp slik at man unngår frekvensområder hvor tilkoblede vifter forårsaker resonans i ventilasjonssystemet. Dette reduserer installasjonstiden og slitasjen på systemet.
Varsler viftereimsbrudd
Ved å overvåke forholdet mellom strøm og hastighet, vil VLT® HVAC Drive registrere når en viftereim ryker og gi alarm.
Brannoverstyringsmodus
I brannoverstyringsmodus vil VLT® HVAC Drive ikke reagere på kontrollsignaler, advarsler eller alarmer. Den fortsetter sin pålitelige drift så lenge det er mulig, og går til den går i stykker for å unngå røyk i rømningsveiene.
Settpunkt i temperatur
VLT® HVAC Drive beregner den faktiske romtemperaturen ut fra trykket i kjølemediet og justerer kompressordriften i forhold til dette - uten behov for ytterligere programvare, sensorer eller regulatorer. Denne funksjonen gir mulighet for bruk av rimeligere trykksensorer.
Rørfyllingsfunksjon
Muliggjør kontrollert fylling av rør, både vertikale- og horisontale. Forhindrer trykkstøt, rørsprengning og ventilbrudd.
Registrerer drift utenfor pumpekurven, rørbrudd og lekasjer
Omformeren registrerer rørbrudd og lekasjer. Ved drift utenfor pumpekurven trekkes en alarm, driften stoppes eller andre forhåndsprogramerte oppgaver iverksettes
Tørrkjøringsvakt reduserer vedlikeholdskostnader
VLT® HVAC Drive overvåker pumpens tilstand konstant ved å sammenligne forholdet mellom intern frekvens og kraftforbruk. Ved avvik kan alarm trekkes eller anlegget stoppes
Standard kaskade kontroll
Den innebygde kaskade kontrollen regulerer opp til 3 pumper/kompressorer.
Motor Alterernering
Den innebygde logiske kontrollenheten alternerer mellom to pumper i drift/reserve drifter. Bevegelse av reservedriften forhindrer at den låser seg fast. En intern timer sørger for lik driftstid på motorene.
Flow kompensering
Flow kompenseringen regulerer settpunktet i forhold til væskestrøm. En sparer dermed energi og unødig overtrykk.
Hurtigoppstart
En kan ha rask akselerasjonstid opp til minimumshastighet hvor så den vanlige rampetiden tar over. Dette forhindrer unødig lagerslitasje.
Sikker stopp
VLT® HVAC Drive kan leveres med “sikker stopp” funksjon tilpasset kategori 3 installasjon etter EN 954-1. Denne funksjonen forhindrer omformeren fra en uønsket start.
Tilbehør
Et bredt utvalg tilleggskort er tilgjengelig slik at VLT® HVAC Drive kan tilpasses dine behov. Se Operation Instructions for flere detaljer.
Display options
Lokalt kontrollpanel kan med Remote-mounting kit plasseres inntil 3m fra omformeren.
24 V-forsyningskort
Ved å benytte ekstern 24 V til styrekortet, kan omformeren være "våken" selv om hovedtilførselen er slått av.
Feltbus Options
Profibus DPV1 (MCA-101)DeviceNet Option Card (MCA-104)BACnet (MCA-109)
LonWorks (MCA-108)
I/O options
General Purpose I/O (MCB 101) Relay Option (MCB 105).
External 24VDC supply option (MCB-107).
Analogue I/O w. real time clock backup (MCB-109).
Filter
Harmonic Filter (AHF 005/010 MCE) Sine-Wave Filters (MCC 101) dv/dt filter (MCC 102)