Relaterte selskaper
> Eierskap
> Joint Ventures
> Assosierte selskaper
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Assosierte selskaper

Et assosiert selskap er et selskap, hvor Danfoss har en betydelig innflytelse uten at selskapet er et datterselskap eller et joint venture. Betydelig innflytelse gir rett til å delta i selskapets finansielle og operasjonelle beslutninger men uten å ha kontroll over disse beslutninger. Typisk er det snakk om betydningsfull innflytelse når man eier/kontrollerer 20-50% av stemmerettighetene i et selskap.

Danfoss Semco A/S Fire Protection

Danfoss Semco A/S Fire Protection har med virkning fra 1. januar 2006 overtatt Semco Maritime A/S' branndivisjon. Semco Maritime A/S er et 100 % eiet datterselskap av CW Obel A/S. Kapitalen i det nye selskapet er fordelt slik, CW Obel A/S har 40 % og Danfoss 60 %. Semco Maritimes branndivisjon har spesielt innenfor marine- og offshore-områderne bygget opp en vesentlig ekspertise innenfor design og installasjon av automatiske systemer til brannbekjempelse ved hjelp av CO2, skum og vanntåke, mens Danfoss gjennom mange år har vært leverandør av nøkkelkomponentene til Semcos vanntåkesystemer, særlig høytrykkspumper, dyser og ventiler. Danfoss Semco A/S får hovedsete i Odense og avdelinger i henholdsvis Hvidovre, Nordborg og Ålborg.

Danfoss Universe

Klok på naturlig vis. Danfoss Universe er en vitenskap- og opplevelsespark spekket med levende naturfenomener, spennende og inspirerende teknikk og morsomme maskiner. Opplevelsesparken ligger i Nordborg på Als, like ved Danfoss. Her kan hele familien tilbringe en underholdende og inspirerende dag og til og med bli litt klokere på naturens krefter og vitenskapens vidunderlige verden. Omdreiningspunktet for parkens aktiviteter er basert på kulde, varme, bevegelse og en underholdende utgave av de teknikker som Danfoss benytter seg av i vår daglige produksjon. Håpet med parken er å underholde begejstre barn og unge og skape større interesse for teknologi og naturvidenskap.

Om Danfoss

Danfoss lever opp til forventningene om å være en ansvarsfull global samarbeidspartner, basert på vår visjon og våre kjerneverdier.
Dette er dypt forankret i vår historie og kultur og skal komme til uttrykk i den måten vi utfører vårt arbeid på.

Vårt ansvar overfor våre aksjonærer skal være basert på tillit. Tillit skapes gjennom vår måte å handle på, og gjennom virksomhetens omdømme.