| 9 Item(s) | | | | | | |
| | CTI 15 | 0,25 - 0,40 A | 0,09 kW | 4,4 A | 50 kA | |
| | CTI 15 | 0,40 - 0,63 A | 0,12 kW | 6,9 A | 50 kA | |
| | CTI 15 | 0,63 - 1,00 A | 0,37 kW | 11,0 A | 50 kA | |
| | CTI 15 | 1,00 - 1,60 A | 0,55 kW | 18,0 A | 50 kA | |
| | CTI 15 | 1,60 - 2,50 A | 0,75 kW | 28,0 A | 50 kA | |
| | CTI 15 | 2,50 - 4,00 A | 1,50 kW | 44,0 A | 30 kA | |
| | CTI 15 | 4,00 - 6,30 A | 2,50 kW | 69,0 A | 20 kA | |
| | CTI 15 | 6,30 - 10,00 A | 5,50 kW | 110,0 A | 8 kA | |
| | CTI 15 | 10,00 - 16,00 A | 7,50 kW | 176,0 A | 6 kA | |