(FI) Danfoss Suomi
Taajuusmuuttajat ja Vaihdemoottorit
> Uutiset
> Tuotteet
> Dokumentaatio
> Software Downloads
> Ohjelmistot
> Lisätietoa vaihdemoottoreista
> Taajuusmuuttajien kytkentäohjeita
> Bauer vaihdemoottoriluettelot ja kirjallisuus
> Taajuusmuuttajien valintaohjelma
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
High Power Drives

Danfoss High Power Drives

Käyttäen viimeisintä tekniikkaa ja komponentteja, Danfoss Drives on onnistunut kehittämään high power taajuusmuuttajia, jotka ovat pienimpiä, kevyimpiä ja parhaita teho hyötysuhteeltaan tehoalueella, jolla ne ovat saatavilla – 90kW asti aina 1,2 MW.

Uusi Danfoss High Power taajuusmuuttajatuoteperhe sisältää VLT AutomationDrive, VLT HVAC Drive ja VLT AQUA Drive tuotteet.

Pieni ei ole vain kaunista, se on myös erittäin toimivaa

Uudet Danfoss High Power Drives tuotteet tarjoavat useita tärkeitä etuja:     
 
  • Mitat ja paino ovat pienentyneet keskiarvollisesti noin 35 prosenttia, se tekee laitteista helppoja sijoittaa jopa pienimpiinkin tiloihin    
     
  • Saatavilla IP00, IP20 ja IP54 koteituna    
     
  • Sisäänrakettuna DC –välipiirinkelat, RFI –suotimet, pääkytkin ja sulakkeet    
     
  • Tämän päivän pienimmät taajuusmuuttajat saatavilla olevalla tehoalueella    
     
  • IP00 kotelointi voidaan asentaa suoraan normaaliin Rittal 1800 tai 2200 mm koteloon    
     
  • Helposti huollettava, koska kaikki osat ovat käsiteltävissä etupaneelin kautta, siksi taajuusmuuttajat voidaan asentaa kylki-kylkeen ja säästää vieläkin enemmän tilaa
     
  • Erittäin korkea hyötysuhde (>98%), vähemmän jäähdytettävää    
     
  • Innovatiivinen taajuusmuuttajan takana oleva poistokanava konsepti, poistaa jopa 85% tuotetusta lämmöstä    
     
  • Jalusta mahdollistaa taajuusmuuttajan asentamisen lattialle    
     
  • Saatavilla on kaikki ominaisuudet ja hyödyt uuden sukupolven Danfoss VLT AutomationDrive, VLT HVAC Drive ja VLT AQUA Drive tuotteista