Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Produits & Applications Phares
> S'abonner aux bulletins d'information électroniques
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Cooling Matters
> Contacts
> Nos partenaires distributeurs
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
NTZ

Gamme NTZ - Le choix de la tranquilité pour les basses températures

Dédiée aux applications de réfrigération à basse température et aux applications de congélation, la gamme de compresseurs hermétiques à piston NTZ est parmi la meilleure du marché.

Produit économique et fiable, le NTZ est un compresseur performant et stable, conçu et optimisé pour une plage de températures d’évaporation étendue comprise entre -10°C et -45°C. Il offre une performance garantie de classe supérieure et une efficacité élevée à des températures d’évaporation basses.

Points forts de la gamme NTZ

  • La large plage d’évaporation permet une mise en régime rapide
  • Sécurité intégrée et conception robuste pour une exploitation fiable pendant des années
  • Facilité d’installation car aucun besoin de refroidissement par injection

Large gamme
La gamme NTZ est l’une des gammes de compresseurs hermétiques à piston la plus large pour les basses températures, avec des puissances allant de 900 à 6000 W (conditions EN12900 LBP).

Température de retour des gaz élevée
Les compresseurs NTZ sont conçus pour offrir des températures de retour des gaz allant jusqu’à 20°C sans adaptation spéciale.

Refroidissement efficace du moteur
Un moteur refroidi par les gaz d’aspiration associé à une protection moteur interne, garantit une exploitation fiable pendant des années. Une limite élevée pour la température d’évaporation permet une descente en temps et une remise en régime rapide.

Applications

  • Traitement et stockage des produits congelés
  • Machines à glace
  • Chambres de congélation de taille moyenne
  • Groupes de condensation à basse température
  • Congélateurs par air pulsé