(NL) Danfoss Nederland
Elektrische Aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Toepassingen
> Nieuws
> Producten
> Drive Configurator
> Documentatie
> Software Downloads
> Service
> Training
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
High Power Drives

Danfoss High Power Drives

Gebruikmakend van de nieuwste technieken en componenten is Danfoss er in geslaagd frequentieregelaars te ontwikkelen in het vermogensbereik van 90 kW tot 1,4 MW met de kleinst mogelijke afmetingen en gewichten en de hoogst mogelijke efficientie.

Zowel in de VLT® AutomationDrive als in de VLT® HVAC Drive en VLT® AQUA Drive series zijn de nieuwe uitvoeringen van de High Power Drives beschikbaar.

De meest energiezuinig frequentieregelaars

De nieuwe High Power Drives omvormers bieden een aantal belangrijke voordelen :

  • Met een efficientie die beter is dan 98%, zijn de Danfoss High Power Drives de meest energiezuinige frequentieregelaars op dit moment beschikbaar
     
  • De hoge energie efficientie zorgt automatisch voor een minimaal warmteverlies waardoor (extra) ventilatie tot een minimum wordt beperkt en nog meer energie wordt bespaard
  • Het unieke back channel koelprincipe van de VLT High Power Drives zorgt er voor dat 85% van de ontwikkelde warmte buiten de regelaar blijft en direct naar buiten het paneel of de ruimte wordt afgevoerd
     
  • Afmetingen en gewicht zijn met gemiddeld 35 procent gereduceerd 
  • De kleinste complete frequentieregelaars op dit moment beschikbaar in het vermogensbereik tot 1,4 MW
     
  • Beschikbaar in IP00, IP20 en IP54 uitvoeringen
     
  • Ingebouwde DC-spoelen, RFI-filters, werkschakelaar en zekeringen
      
  • IP00 uitvoering eenvoudig en snel in te bouwen in een standaard Rittal 1800 of 2000 mm kast
     
  • Eenvoudig in onderhoud omdat alle onderdelen vanaf de voorzijde bereikbaar zijn, waardoor bovendien zij-aan-zij montage mogelijk is zodat nog meer ruimte wordt bespaard
      
  • Speciale sokkel maakt het mogelijk de frequentieregelaars vrijstaand op de vloer te plaatsen 
     
  • Biedt alle mogelijkheden en voordelen van de nieuwe generatie Danfoss VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive en VLT® AQUA Drive regelaars