(BE) Danfoss Belgique
Transmission électrique
> Danfoss Transmission Electrique
> Nouvelles
> Produits
> Téléchargement de logiciels
> Outil de configuration du variateur
> Documentation
> Applications
> News Letter
> Service Total
> Training
> Contacts
> A propos de ...
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
High Power Drives

Variateurs hautes puissances, jusqu'à 1,2 MW

Les variateurs fortes puissances proposent les mêmes avantages et les mêmes facilités de mise en service et de fonctionnement que le reste de la série des variateurs VLT®. La gamme fortes puissances dispose de fonctions innovantes tout en restant simple d’utilisation.

Aussi bien les VLT® AutomationDrive que les VLT® HVAC Drive et VLT® AQUA Drive sont disponibles jusqu'à 1,2 MW.
 

Dimensions compactes, rendement élevé et gestion intelligente de la chaleur sont des atouts majeurs pour des variateurs de cette catégorie.

Avantages de la nouvelle série des VLT® hautes puissances


  • Dimensions et poids sont réduits en moyenne de 35% 
     
  • Disponibles en exécution IP00, IP20 et IP54 
     
  • Bobines DC, filtres RFI, connecteur et fusibles intégrés
     
  • Exécution IP00 facile et rapide à monter dans une armoire standard Rittal 1800 ou 2000
     
  • Entretien aisé, tous les composants sont accessibles par la face avant de l'appareil, un montage côte à côte ne pose donc aucun problème. Gain d'espace assuré.
     
  • Grâce à leur rendement élevé(>98%) , les VLT® fortes puissances réduisent considérablement la consommation d’énergie du système et des équipements de refroidissement.
     
  • Refroidissement par la face arrière: 85% de la chaleur est évacuée via le bloc de refroidisseur à ailettes à l’extérieur de l’armoire et du local.
     
  • Un socle spécial permet de placer le variateur sur le sol sans aucun soucis.
     
  • Ils offrent les mêmes avantages et possibilités d'utilisation que les variateurs basses puissances VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive et VLT® AquaDrive