(BE) Danfoss België
Elektrische aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Nieuws
> Producten
> Software Downloads
> Drive Configurator
> Toepassingen
> Documentatie
> News Letter
> Service
> Training
> Contact
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
High Power Drives

Danfoss High Power Drives

Gebruikmakend van de nieuwste technieken en componenten is Danfoss er in geslaagd frequentieomvormers te ontwikkelen in het vermogensbereik van 90 kW tot 1,2 MW met de kleinst mogelijke afmetingen en gewichten en de hoogst mogelijke efficientie.

Zowel in de VLT® AutomationDrive als in de VLT® HVAC Drive en VLT® AQUA Drive series zijn de nieuwe uitvoeringen van de High Power Drives beschikbaar.

Small is niet alleen beautiful maar boven alles ook bijzonder workable 

De nieuwe High Power Drives omvormers bieden een aantal belangrijke voordelen :

  • Afmetingen en gewicht zijn met gemiddeld 35 procent gereduceerd 
     
  • Beschikbaar in IP00, IP20 en IP54 uitvoeringen
     
  • Ingebouwde DC-spoelen, RFI-filters, werkschakelaar en zekeringen
     
  • De kleinste complete frequentieomvormers op dit moment beschikbaar in het vermogensbereik tot 1,2 MW
      
  • IP00 uitvoering eenvoudig en snel in te bouwen in een standaard Rittal 1800 of 2000 mm kast
     
  • Eenvoudig in onderhoud omdat alle onderdelen vanaf de voorzijde bereikbaar zijn, waardoor bovendien zij-aan-zij montage mogelijk is zodat nog meer ruimte wordt bespaard
     
  • Hoge efficiency (>98%), dus minder warmteontwikkeling waardoor de noodzaak van speciale koelvoorzieningen komt te vervallen
     
  • Innovatieve Back-Channel koeling waardoor 85% van de ontwikkelde warmte buiten de omvormer blijft en direct naar buiten het paneel of de kast wordt afgevoerd. 
     
  • Speciale sokkel maakt het mogelijk omvormers vrijstaand op de vloer te plaatsen 
     
  • Biedt alle mogelijkheden en voordelen van de nieuwe generatie Danfoss VLT® AutomationDrive, VLT® HVAC Drive en VLT® AQUA Drive omvormers