(DK) Danfoss Denmark
Frekvensomformere
> Forside
> Produkter
> Dokumentation
> Om os
> Kontakt os
> Software Download
> Kundeservice
> VLT historisk
> Produktkonfigurator
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
High Power Drives

Danfoss High Power VLT® Frekvensomformere med høj virkningsgrad

Danfoss Drives tilbyder VLT® Frekvensomformere i effektområdet fra 90kW til 1,2MW med markedets højeste virkningsgrad. Ved hjælp af de nyeste power komponenter med lave tab og et højeffektivt kølekoncept, har frekvensomformerne samtidigt meget små fysiske mål og en lav vægt.  

De nye Danfoss High Power frekvensomformere findes i tre udgaver, som dækker et væld af anvendelser: VLT AutomationDrive, VLT HVAC Drive og VLT AQUA Drive.

Ikke bare effektive og kompakte – men også brugervenlige

De nye Danfoss High Power frekvensomformere i korte træk:  

  • Indbygningsmål og vægt er i gennemsnit reduceret med 35%, hvilket gør det muligt at installere frekvensomformerne, hvor pladsen er trang
     
  • Kapslingsklasser: IP00, IP20 og IP54
     
  • Indbyggede mellemkredsspoler til reduktion af harmoniske strømme, indbygget RFI-filter, indbygget hovedafbryder og sikringer
     
  • Markedets mest kompakte frekvensomformere med alle power optioner indbyggede - komplet fra fabrikken
     
  • IP00 varianter er forberedte til indbygning i en standard Rittal 1800 eller 2200 mm tavle
     
  • Enkel service og vedligeholdelse, da der er adgang til alle udskiftelige dele fra forsiden
     
  • Omformerne kan monteres ved siden af hinanden – ingen behov for afstand mellem hvert apparat
     
  • Høj virkningsgrad (>98%) sparer energi og giver lavere omkostninger til køling
     
  • Innovativt Back-Channel kølekoncept, fjerner 85% af tabsvarmen fra frekvensomformeren og sænker temperaturen i tavlen
     
  • Sokkel som tilbehør til montage af frekvensomformeren på gulvet
     
  • Samme kendte fordele og betjeningsvenlighed som på Danfoss VLT AutomationDrive, VLT HVAC Drive and VLT AQUA Drive frekvensomformere i effektområdet op til 90kW