(PL) Danfoss Polska
Napędy elektryczne VLT
> O Nas
> Nowości
> Case stories
> Produkty
> Konfigurator produktów
> Dokumentacja
> Oprogramowanie
> Serwis
> Historia napędów
> Kontakty
 
 
 
 
 
VLT ® Seria 2800
VLT® serii 2800 należą do najmniejszych wielozadaniowych przetwornic na rynku. Przetwornice te zostały zaprojektowane do bezpośredniego montażu obok siebie co pozwala oszczędzić znacznie przestrzeń w szafie sterowniczej. Istnieje możliwość wyboru przetwornicy z np.: cewkami silnika, filtrem RFI, filtrem LC+1B.
VLT 2800 jest zaawansowaną, uniwersalną i łatwą w obsłudze przetwornicą częstotliwości.
Quick Menu zawiera wszystkie podstawowe parametry, niezbędne do uruchomienia przetwornicy częstotliwości do eksploatacji. Umożliwia łatwiejszą obsługę i serwis.

Cechy i korzyści

 

Zakres mocy
0,55 – 18,5 kW
(3 fazy 380 - 480 V ± 10 %; 50/60 Hz)
0,37 - 1,5 kW
(Połączone 1 i 3 fazy 200 - 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)
2,2 - 3,7 kW
(3 fazy 200 - 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)
Zmienna częstotliwość wyjściowa: od 0 do 1000 Hz
Bezpieczeństwo produktu
100% odporności na zwarcia
100 % zabezpieczenia przed doziemieniem
Zabezpieczenie przed stanami nieustalonymi zasilania
Przełączanie na wejściu
Przełączanie na wyjściu
Izolacja galwaniczna
Zaprojektowany zgodnie z EN 50178
Precyzyjne zatrzymanie z kompensacją prędkości
Lepsza regulacja procesu
Taka sama droga zatrzymania niezależnie od początkowej prędkości silnika
Precyzyjne zatrzymanie
Przerywane, kontrolowane zatrzymanie
Lepsza powtarzalność procesu
Dobrze zdefiniowane zatrzymanie
Stop licznikowy
Dokładne pozycjonowanie
Wejście wysokiej częstotliwości (65 kHz)
24 V wejście enkodera przyrostowego
Wejście AB enkodera jako opcja
Automatyczne dopasowanie do silnika
Doskonałe dopasowanie silnika i przetwornicy częstotliwości
Mierzy rezystancję stojana (RS)
Lepsze osiągi wału
Pomiary wykonane przy nieruchomym wale
Kontroluje brakujące fazy silnika
Cechy i korzyści

 

Elastyczny montaż
Montaż poziomy
Montaż pionowy
Prawdziwy montaż jedna obok drugiej
Brak obniżania wartości znamionowych
Również dotyczy modułów
Wentylator sterowany temperaturą
Technologia zimnej płyty
Obniżone grzanie w szafie
Zwarta zabudowa
Obudowy szaf montażowych wyższej klasy
Zabezpieczenie przeciwko:
Kurzowi
Brudowi
Wilgotności
Rozpraszanie ciepła przez tył przetwornicy
Komunikacja
DeviceNet
ModBus RTU
Profibus DP, opcjonalnie
System magistral komunikacyjnych
Profibus DP 3 lub 12 Mbit/sek
Aż do 127 węzłów na instalację
Strona domowa: www.profibus.com
DeviceNet aż do 500 kbit/sek
Aż do 64 węzłów na instalację
Strona domowa:www.odva.com
Filtr EMC i dławiki DC
Zgodność z normami EMC.
Wbudowany filtr EN 55011 1A, 25 m ekranowany kabel.
Brak zaburzeń EMC.
Filtr EN 55011 1B dostępny jako moduł.
Wersja z filtrem RFI dla sieci IT (aż do 4 kW).
VLT 2880-2882 z przełącznikiem RFI.
Funkcje hamowania
Hamulec DC – ok. 20% moment hamowania
Hamulec AC – ok. 20% moment hamowania
Hamowanie dynamiczne
Wbudowany czoper hamulca
160% moment hamowania
Alfanumeryczny wyświetlacz LCP2, z funkcją kopiowania
Oprogramowanie MCT10
Linki

 

>Literatura techniczna
>Katalog produktów
>Konfigurator produktu