(NL) Danfoss Nederland
Elektrische Aandrijftechniek
> Elektrische Aandrijftechniek
> Toepassingen
> Nieuws
> Producten
> Drive Configurator
> Documentatie
> Software Downloads
> Service
> Training
> Over ons
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
VLT AQUA Drive

VLT® AQUA Drive - een optimale regeling in water- en afvalwatertoepassingen

De VLT AQUA Drive is speciaal ontwikkeld voor water- en afvalwatertoepassingen. Bij de ontwikkeling van de VLT AQUA Drive heeft Danfoss gebruik gemaakt van de enorme ervaring die men de afgelopen decennia op dit gebied heeft opgedaan. Mede dankzij een aantal krachtige standaard en optionele functies vormt de VLT AQUA Drive daarom de meest economische oplossing voor dit soort toepassingen.

De VLT AQUA Drive is beschikbaar in het vermogensbereik van 0,25 kW tot 1,4 MW in verschillende uitvoeringen van IP00 tot IP66.

Bespaar direct veel energie

Met het toepassen van de VLT AQUA Drive wordt al direct vanaf de eerste dag energie en dus geld bespaard. Bij het aanschaffen kiest u bijvoorbeeld alleen die opties en functies die u voor uw toepassing nodig heeft. Een groot voordeel van de modulaire opbouw van de VLT AQUA Drive. Maar er zijn nog veel meer manieren waarop veel geld bespaard wordt.

  • Spaar energie
    Het toepassen van de VLT AQUA Drive levert een aanzienlijke energiebesparing op.
     
  • Spaar ruimte
    Het compacte ontwerp van de VLT AQUA Drive neemt weinig ruimte in beslag. DC-spoelen en harmonischen filters zijn ingebouwd en de VLT AQUA Drive wordt als optie uitgevoerd met een geintegreerde werkschakelaar en zekeringen.
     
  • Spaar uw installatie
    Dankzij een aantal speciale pomp functies beschermt u uw installatie en voorkomt u onnodige slijtage en stilstand.
     
  • Spaar onnnodige kosten
    Omdat de VLT AQUA Drive ook beschikbaar is in eenIP55 en IP66 uitvoering, kan de omvormer in vuile en vochtige ruimtes worden toegepast zonder extra bescherming.
     
  • Spaar tijd
    De VLT AQUA Drive is eenvoudig te installeren en mede vanwege de duidelijke menustructuur nog eenvoudiger in te stellen en in gebruik te nemen. Daarmee spaart u niet alleen veel tijd maar wordt het gevaar van het maken van fouten aanzienlijk verminderd.

Wilt u meer informatie ontvangen met betrekking tot de VLT AQUA Drive frequentieregelaars, maak dan gebruik van onderstaande e-mail link of bel ons op 010-2492050.